Noticias –
BrauBeviale 2018: accionamientos robustos gracias al tratamiento de superficies
Para fabricar cerveza o cualquier otra bebida alcohólica hay que cumplir los estándares higiénicos más estrictos. Del 13 al 15 de noviembre, NORD DRIVESYSTEMS expuso en la feria BrauBeviale 2018 el tratamiento anticorrosión para superficies nsd tupH, especialmente desarrollado para aplicaciones con requisitos de higiene elevados. Este tratamiento confiere a los accionamientos con cárter de aluminio la rigidez y durabilidad del acero inoxidable.

Bargteheide, 2018-11-13
La excelente protección anticorrosión confiere a las superficies de los cárteres de aluminio una resistencia similar a la del acero inoxidable. Las superficies resultantes son óptimas para su lavado, muy fáciles de limpiar y extremadamente resistentes a los ácidos y los álcalis. El tratamiento permite incluso utilizar limpiadores de alta presión o una gran cantidad de detergentes agresivos. Esto se consigue con una capa protectora que se une de forma permanente al material de sustrato y que, al contrario de lo que sucede con la pintura o el lacado, no se despega ni se descascarilla. De este modo, los daños se restringen a la zona donde se producen y no se propagan. El está disponible para casi todos los productos NORD fabricados en aluminio, como reductores, motores de superficie lisa, variadores de frecuencia y arrancadores de motor.
NORD desarrolla conceptos de accionamiento personalizados para sus clientes en el transporte de envases de bebidas. Los visitantes de BrauBeviale pudieron presenciar todo esto a través de un modelo funcional: se expuso una cinta transportadora de botellas como solución estándar y al lado la versión lavable, tratada por completo con nsd tupH.
NORD estuvo presente en la BrauBeviale 2018 en el pabellón 8, stand 8-202.