Noticias –
NORD en la bauma 2019 en Múnich: potentes accionamientos para aplicaciones de carga pesada
La nueva serie de reductores industriales MAXXDRIVE® XT para límites de potencia térmica elevados amplía la probada gama de reductores industriales de NORD DRIVESYSTEMS. Estos nuevos reductores permiten diseñar sistemas de accionamiento de alto rendimiento, seguros y a medida para transportar materiales a granel en las industrias de la construcción y la minería.

Bargteheide, 2019-04-08
La bauma en Múnich es la feria líder mundial en material, maquinaria, vehículos y equipos para la construcción. Por tanto, es la plataforma ideal para presentar los nuevos reductores industriales MAXXDRIVE® XT de NORD DRIVESYSTEMS. Estos son perfectos para instalaciones con cintas transportadoras en las industrias de los materiales a granel y los minerales, puesto que tanto su potencia como su rango de velocidad se han adaptado especialmente a estos sectores. El rango de pares de salida va desde los 15 hasta los 75 kNm con relaciones de transmisión de 6,3 a 22,4. Los nuevos reductores industriales MAXXDRIVE® XT están equipados de serie con un cárter con un gran número de nervaduras y ventilador axial integrado. Además, en muchos casos ni siquiera requieren refrigeración adicional.