Noticias –
Potentes reductores industriales para las potencias térmicas más elevadas
Los nuevos reductores industriales NORD MAXXDRIVE® XT se han desarrollado especialmente para aplicaciones con potencias térmicas extremas. Son ideales para accionar sistemas de cintas transportadoras.

Bargteheide, 2019-06-06
Los ingenieros de NORD han diseñado las gamas de potencia y velocidad de los reductores industriales MAXXDRIVE® XT con el objetivo de satisfacer las necesidades de aquellas industrias que requieren velocidades bajas y potencias elevadas. Estos reductores ortogonales de dos trenes optimizados para este tipo de aplicación son perfectos para las industrias de los materiales a granel y los minerales. Su rango de pares de salida está entre los 15 y los 75 kNm y el de velocidad entre 6.3 y 22.4. Los reductores industriales MAXXDRIVE® XT no son solo extremadamente robustos, sino que además también funcionan de forma extremadamente fiable, incluso en las condiciones más adversas. Asimismo, pueden adaptarse individualmente a cualquier aplicación.
Los diseñadores pueden escoger entre 7 tamaños distintos y potencias entre los 50 y los 1500 kW. La versión estándar de todos los modelos cuenta con un cárter monobloque con una gran cantidad de nervaduras y un ventilador axial integrado. Y gracias al área de superficie aumentada y a los capots para la ventilación se consigue una potencia térmica límite muy elevada, debido a lo cual, en muchos casos ya ni siquiera hace falta una refrigeración externa adicional.