Noticias –
Reductores ortogonales de 2 trenes NORDBLOC.1 instalados en un centro de distribución
En uno de los centros de distribución de Melbourne, la instalación de clasificación gestiona hasta 25 000 paquetes por hora. Hasta la fecha, el sistema de clasificación de paquetes es el más rápido del quinto continente y está completamente equipado con tecnología de accionamiento de NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide, 2020-08-24
El sistema automático con más de 1000 módulos de tecnología de transporte ha sido diseñado e instalado por BCS y permite recibir y escanear los paquetes, realizar un seguimiento ininterrumpido de los mismos por toda la planta, controlar la planta, clasificar los paquetes a alta velocidad y prepararlos para cargarlos en los camiones. Los paquetes deben salvar cientos de metros y varios niveles, para lo cual a menudo hace falta cambiar la velocidad de una cinta o invertir la dirección de avance. Las potencias varían desde los 0,37 hasta los 5,5 kW.
NORD DRIVESYSTEMS ha adaptado a la perfección los sistemas de accionamiento necesarios con motorreductores y variadores de frecuencia descentralizados de fabricación propia. En la planta se utilizaron reductores ortogonales de 2 trenes especialmente desarrollados por NORD para aplicaciones en el ámbito de la logística interna. Los accionamientos son extremadamente compactos y fáciles de usar, aunque también tienen una gran capacidad de carga y una prolongada vida útil. La variada gama de relaciones de transmisión (i = 3,58 hasta 70) permite un dimensionamiento muy preciso en función de los requisitos del cliente. Debido a que los accionamientos pueden montarse con ejes de diferentes tamaños sin necesidad de modificarlos, el número de variantes se reduce a una cantidad muy manejable.
Los variadores de frecuencia también han sido especialmente diseñados para aplicaciones con tecnología para cintas transportadoras. Es preferible montarlos directamente sobre la caja de bornes del motorreductor para crear accionamientos mecatrónicos completamente integrados para usos en campo. La serie NORDAC FLEX SK 200E cubre potencias de motor desde 0,25 hasta 22 kW. Para conectarla e interconectarla con el sistema de control de la instalación se dispone de interfaces para todos los buses de campo convencionales, p. ej. protocolos de Ethernet Industrial. En la planta de clasificación Toll IPEC se utiliza en cintas transportadoras tanto horizontales como inclinadas, así como en los equipos de elevación.