Noticias –

Transporte, sincronización y elevación con una plataforma de operación uniforme. Accionamientos para la manipulación de materiales integrados

NORD DRIVESYSTEMS suministra sistemas de accionamiento versátiles con el concepto de operación única para tareas de transporte en todas las ramas de la industria. Con motorreductores con figurados e ingeniados para cada aplicación específica, con convertidores de frecuencia de alto rendimiento energético y con arrancadores de motores para montaje en pared o en el propio motor, dan todaslas funciones de control requeridas.

Integrated materials handling drives from NORD

Bargteheide, 2013-10-24

Disponible en una amplia gama de prestaciones de catálogo adaptables y con un interface de usuario universal que soporta diseños consistentes de plantas, la gama de accionamientos electrónicos de NORD cubre todas las aplicaciones de transporte y elevación. Los convertidores de frecuencia permiten una capacidad de sobrecarga del 150% durante 60sy del 200% durante cortos periodos mientras que le control vectorial ISD asegura una operación estable de alto dinamismo – incluso con fuertes fluctuaciones de carga .

La serie de convertidores de NORD SK180E es muy adecuada para el control de la velocidad en motores hasta 2.2kW inclusive en transportadores horizontales. La serie SK200E está disponible hasta 22kW para altas prestaciones y tareas más exigentes. Estos convertidores son los únicos de su clase que presentan un control de posicionamiento además de los interfaces para encóders incrementales y absolutos. De esta forma, permiten el uso de motores de inducción asíncronos de corriente alterna en aplicaciones que requieren un control relativo o absoluto de posicionamiento o sincronización. Aplicaciones de elevadores o aplicaciones de alta seguridad se pueden implementar con una buena relación coste-rendimiento , utilizando estos convertidores de frecuencia descentralizados: opcionalmente dispone de las funciones de seguridad STO y ST1 hasta SIL3.

Para aplicaciones simples donde no se requieran convertidores, tales como transportadores horizontales sin variación de velocidad, el arrancador electrónico para motores de NORD tipo SK135E asegura un arranque suave y un manejo reversible. Los usuarios pueden establecer una inyección de voltaje para un par de vuelco mayor directamente al arrancador mediante los contactos DI. Los mecanismos de protección integrados para la potencia de entrada (limitación de corriente), el mecanismo (con protección de bajo voltaje o sobrevoltaje) hace innecesarios los mecanismos que se suelen montar en los armarios tales como los contactores reversibles y rectificadores de freno.