Noticias –
Accionamientos y reductores industriales con cárter monobloque
En la feria de Hannover 2014, NORD DRIVESYSTEMS presentó soluciones integrales de accionamiento de alto rendimiento para instalaciones técnicas de transporte. Para ello, se combinaron reductores de engranaje cónico compactos de dos trenes con motores de ahorro energético.

Bargteheide, 2014-03-04
Gracias a su variada gama de productos de electrónica de accionamiento, NORD puede satisfacer con exactitud las más diversas necesidades de funcionamiento. Para el montaje directamente sobre el motor se dispone de variadores de frecuencia con una potencia de hasta 22 kW, que proporcionan alto dinamismo y son los únicos de su tipo que integran una función de posicionamiento y funciones opcionales de seguridad y de control del mecanismo elevador. Los variadores con interfaces de sensor y de actuador se presentaron en la feria en una aplicación sincronizada con diversos modelos de accionamiento.
Además, la empresa también presentó su experiencia en la construcción de reductores. NORD es el único proveedor de todo el mundo que fabrica reductores industriales con pares de hasta 242.000 Nm y cárter inteligente de una sola pieza y juntas que soportan las cargas derivadas de las fuerzas externas y del par. Este diseño también permite fabricar modelos compactos de los potentes reductores industriales, que pueden someterse a cargas radiales y axiales muy elevadas. El producto que se expuso en la feria fue un motorreductor industrial combinado con un variador de cuadro SK 500E, que fue diseñado como accionamiento de un elevador de cangilones pero que también es apropiado para otras aplicaciones técnicas de traslación. NORD ya suministra los variadores de esta serie en los tamaños del 1 al 10 y con hasta 132 kW. NORD DRIVESYSTEMS en la feria de Hannover, del 7 al 11 de abril de 2014: pabellón 15, stand H21