Noticias –

Accionamientos para la tecnología de procesos

En la feria ACHEMA, NORD DRIVESYSTEMS ha expuesto diseños de accionamientos descentralizados para satisfacer los requisitos de la industria procesadora. Los accionamientos regulados con el tipo de protección IP66/IP69K son aptos para aplicaciones que requieren una limpieza periódica con chorros de vapor a alta presión.

glatt_SK92372_SK_180E

Bargteheide, 2015-04-23

NORD suministra sus potentes sistemas de accionamiento completos, es decir, con motorreductor, electrónica de control y funciones, y todo de fabricación propia. Además, el nsd tupH, el tratamiento anticorrosivo desarrollado también por NORD y certificado por la FDA (título 21 CFR 175.300), confiere a los cárteres de aluminio una superficie lisa y resistente. Ni siquiera los impactos o los arañazos consiguen reducir su resistencia a la corrosión. Debido a que no se aplica material alguno sobre la superficie, sino que ésta se refina, resulta imposible que los medios utilizados durante los procesos se contaminen, por ejemplo como consecuencia de un desconchón de la pintura.

NORD DRIVESYSTEMS en la ACHEMA

Frankfurt/Main, 15-19 de junio de 2015

Pabellón 5, stand D18