Noticias –
10 años de NORD en ChinaImportante centro de abastecimiento con un fuerte crecimiento
NORD (China) Power Transmission Co., Ltd. celebra el décimo aniversario desde su fundación, convirtiendo 2015 en un año de doble celebración para el Grupo NORD DRIVESYSTEMS. Y es que la sociedad matriz en Bargteheide, cerca de Hamburgo, inició sus operaciones hace exactamente medio siglo.

China, 2015-05-11
A la fiesta oficial en la planta de producción de Suzhou se invitó a más de 200 representantes de la industria china y a miembros de la dirección de la empresa y directores de diversas áreas de negocio en Alemania. Durante la visita a la producción de reductores y motores, los invitados pudieron comprobar el elevado nivel de calidad de los productos. Uno de los puntos álgidos fueron los dos talleres, uno sobre proyección de reductores y el otro sobre electrónica de potencia, centrados en la configuración específica según la aplicación.
Durante sus comienzos, NORD China creció anualmente por encima del 30% y gracias al tamaño que ha alcanzado, durante los últimos años ha podido reflejar una tasa de crecimiento superior al 20%, muy por encima del desarrollo del mercado. Desde la inauguración de las instalaciones en China y la construcción de un centro de montaje en Suzhou en 2005, NORD también ha puesto en funcionamiento en el mismo emplazamiento una planta de fabricación de motores que amplía la fábrica existente en Italia y cuya importancia redunda en todo el grupo empresarial. Además, en 2011 se inauguró otra planta en Tianjin, ampliando así la superficie de producción en China hasta los 35.800 m². Con una capacidad anual de 200.000 motorreductores y 700.000 motores, NORD China suministra tanto al mercado chino como al internacional. Actualmente, NORD dispone de 23 oficinas de venta en todo el país.