Noticias –
Las soluciones de accionamiento de NORD reducen los costes operativos
Con el objetivo de optimizar el Coste Total de Propiedad (TCO), NORD DRIVESYSTEMS ofrece un sistema modular de accionamientos potentes y de elevado rendimiento que requieren muy poco mantenimiento.

Bargteheide, 2019-07-01
El «coste del ciclo de vida» de las soluciones de accionamiento incluye todos aquellos gastos en los que se incurre, desde la compra y la puesta en servicio hasta el desechado, pasando por el uso y el mantenimiento. Para optimizar el TCO, la gama de NORD DRIVESYSTEMS incluye soluciones de accionamiento de elevado rendimiento que reducen notablemente los costes operativos. Entre otros, esto se consigue reduciendo el número de variantes con ayuda del sistema modular NORD. Además, los sistemas se configuran específicamente en función de cada industria, lo cual permite reducir el número de versiones y facilita la gestión de las piezas de repuesto. Por ejemplo, para la logística interna y las aplicaciones aeroportuarias, NORD suministra LogiDrive, un sistema de motorreductor estandarizado compuesto por un motor síncrono IE4 de alto rendimiento, un engranaje cónico de dos trenes y un equipo descentralizado NORDAC LINK .
Otros factores importantes que también optimizan el TCO son la reducción del consumo energético gracias al uso de motores síncronos IE4 , el poco mantenimiento y la elevada calidad, así como la fiabilidad y la prolongada vida útil de los accionamientos NORD.