Noticias –
Seguros, fiables y flexibles: reductores con lengüeta para extrusoras
Para el uso con carga pesada, NORD DRIVESYSTEMS amplía su serie de reductores industriales de montaje modular con bridas para extrusoras. Con el fin de simplificar el montaje de casi todas las medidas de conexión convencionales, las bridas y los ejes pueden adaptarse en función de la necesidad de cada cliente.

Bargteheide, 2017-12-28
NORD lanza diversas lengüetas para extrusoras para sus reductores industriales de los tamaños entre 5 y 11 y pares nominales entre 15 y 80 kNm. Además, unos rodamientos de presión de generosas dimensiones absorben de forma segura las fuerzas de proceso y garantizan una prolongada vida útil. Estas bridas permiten tanto a los fabricantes de instalaciones como al sector del plástico diseñar sus accionamientos con mayor seguridad, fiabilidad y flexibilidad. La gama de reductores industriales del Grupo NORD ofrece una gran variedad de opciones para ejes de entrada y de salida, direcciones de montaje, obturaciones y supervisión térmica.