Noticias –
Reductores de aluminio - Potentes pesos ligeros
De los reductores modernos se espera que sean robustos, compactos, potentes y económicos, pero sobre todo se espera que sean ligeros. NORD DRIVESYSTEMS dispone de una amplia oferta de reductores de aluminio que además de ligeros tienen una gran capacidad de carga.

Bargteheide, 2019-07-01
Cuando el aluminio se utiliza para la tecnología de accionamiento, ofrece muchas ventajas. Este material se caracteriza por su bajo peso, sus escasos costes y su buena conductividad térmica. Además, posee una protección natural contra la corrosión, por lo que en principio no es necesario lacarlo. Sin embargo, si se van a utilizar productos químicos, los ligeros reductores de aluminio también están disponibles opcionalmente con el tratamiento para superficies nsd tupH. Además, gracias a sus superficies lisas, son muy fáciles de limpiar. Debido a esto, los ligeros y potentes reductores de aluminio | PDF (9 MB) son ideales, en especial, para aplicaciones en la industria alimentaria y de las bebidas.
En su planta de Gadebusch (Mecklemburgo-Pomerania Occidental), NORD DRIVESYSTEMS fabrica, entre otros, reductores coaxiales, reductores de engranaje cónico, reductores de sinfín y motores de superficie lisa a partir de una aleación de aluminio de alta resistencia.