Noticias –
Alternativa a los motores de acero inoxidable para el área de lavado
Los nuevos motores IE5+ de elevado rendimiento energético con tratamiento para superficies nsd tupH ofrecen, dentro de la industria alimentaria y de bebidas, numerosas ventajas a los clientes fabricantes de equipo original (OEM), así como a los clientes finales. Son limpios, duraderos y fáciles de limpiar. Proporcionan, además, un rendimiento a un nivel completamente nuevo y ofrecen ventajas relativas a los trabajos de ingeniería y al coste total de propiedad.

Bargteheide, 2020-08-24
Los nuevos motores síncronos E5+ son la solución de sistema con reductor y variador de NORD DRIVESYSTEMS, ideales para aplicaciones lavables para la industria alimentaria y de bebidas. Son perfectos para entornos adversos y en los que la higiene debe ser máxima, ya que son fáciles de limpiar y resistentes a la corrosión. El tratamiento para superficies nsd tupH y el índice de protección IP69K están disponibles como opción. Este nuevo motor no requiere ventilación, y cuenta con una superficie lisa y un diseño autolavable e higiénico. Opcionalmente están disponibles, además, una retroalimentación por encóder y un freno mecánico.
Los nuevos motores síncronos IE5+ logran un rendimiento que supera con creces los requisitos de la clase IE5 y mantienen un alto nivel gracias a su amplio rango de pares. Esto los hace idóneos para el funcionamiento en el rango de carga parcial. Su número de variantes y sus costes operativos pueden reducirse. El nuevo motor IE5+ se puede combinar con los reductores y la tecnología de accionamiento NORD en forma de sistema modular.
Utilizando el nuevo motor IE5+ se pueden minimizar los gastos administrativos y racionalizar los procesos de fabricación, logística, almacenamiento y servicios en forma de una gama de soluciones personalizadas y con un número reducido de variantes. La nueva generación de motores NORD IE5+ se amortiza en un corto periodo de tiempo. El coste total de propiedad (TCO) también se reduce de forma notable.