Noticias –
LogiDrive: rendimiento energético y reducción de variantes
Los conceptos de accionamiento personalizados basados en la solución de sistema LogiDrive de NORD DRIVESYSTEMS constituyen un compromiso óptimo entre el rendimiento energético y la reducción de variantes. En especial, demuestran su capacidad en campos de la logística interna en los que se instalan multitud de accionamientos para llevar a cabo grandes proyectos; por ejemplo, en aplicaciones aeroportuarias o en centros de paquetería.

Bargteheide, 2020-04-14
Los sistemas estandarizados de motorreductor LogiDrive de NORD tienen un rendimiento excelente, en especial en el ámbito de la carga y la velocidad parcial, y son ideales para reducir la cantidad de variantes del producto. Están compuestos por un motor síncrono de imanes permanentes de elevado rendimiento energético con una potencia nominal de hasta 5,5 kW, un reductor ortogonal de dos trenes y un variador de frecuencia NORDAC LINK instalado cerca del motor. Los accionamientos descentralizados ofrecen un elevado rendimiento y son extremadamente fáciles de usar gracias a la tecnología plug & play. El sistema completo tiene un diseño modular, por lo que el mantenimiento de cada componente de la tecnología de accionamiento puede llevarse a cabo por separado. Así se minimizan los costes de mantenimiento y reparación. Además, gracias al diseño compacto se ahorra espacio y gracias al cárter de aluminio se reduce el peso.
El nuevo motor IE5+ seguirá sumando ventajas a las ya existentes. Con la gran capacidad de sobrecarga de los motores y la variada gama de configuración del sistema, la solución puede diseñarse individualmente para cada cliente y el rango de carga individual de su sistema.