Noticias –
Tecnología de accionamiento inteligente - Trabajo en equipo: comunicación maestro-esclavo
Gracias al PLC y al control del posicionamiento en los variadores de frecuencia, durante el funcionamiento maestro/esclavo es posible sincronizar varios accionamientos de NORD DRIVESYSTEMS. Esto permite ejecutar funciones como la marcha sincronizada y el corte al vuelo de manera descentralizada.

Bargteheide, 2019-02-14
El corte al vuelo permite la conexión y guía paralela de una unidad de mecanizado con un objeto en movimiento. Mientras el transporte de material en el eje maestro continúa de forma ininterrumpida, el eje esclavo se sincroniza con el maestro, y en cuanto alcanza la marcha sincronizada, ejecuta un paso de mecanizado. A continuación, vuelve al punto de salida para iniciar el proceso desde el principio. Entre otros, esto puede aplicarse, por ejemplo, al corte de madera o al llenado de líquidos.
Gracias al PLC interno y al control de la posición POSICON en los variadores de frecuencia NORDAC LINK y NORDAC FLEX , el funcionamiento maestro/esclavo puede sincronizar varios accionamientos NORD. La función integrada POSICON permite a los variadores determinar la posición actual del accionamiento. Así es posible ejecutar con rapidez y precisión funciones como la marcha sincronizada y el corte al vuelo. De manera estándar, un variador maestro puede controlar hasta tres variadores esclavo sin necesidad de un control superior. Los accionamientos NORD garantizan de forma autónoma un funcionamiento sin problemas.
Descubrir más: https://www.youtube.com/watch?v=XBLvgoXMeeU