Noticias –
Tratamiento para superficies nsd tupH: una alternativa al acero inoxidable
El tratamiento para superficies nsd tupH de NORD representa una excelente protección contra la corrosión para reductores, motores de superficie lisa, variadores de frecuencia y arrancadores de motor con cárter de aluminio optimizado para el lavado. Los accionamientos son fáciles de limpiar y extremadamente resistentes a los ácidos y los álcalis.

Bargteheide, 2020-05-20
El tratamiento para superficies nsd tupH de NORD DRIVESYSTEMS forma una capa protectora que se adhiere de forma permanente al material de base. En comparación con el lacado o la pintura, en este caso no hay nada que pueda desprenderse o descascarillarse. De este modo, los daños se restringen a la zona donde se producen y no se propagan. El tratamiento permite incluso utilizar limpiadores de alta presión o una gran cantidad de detergentes agresivos. Por ello, los accionamientos con nsd tupH son una buena alternativa a los motorreductores lacados o a los modelos de acero inoxidable. A diferencia de los accionamientos de acero inoxidable, existentes solo en algunas variantes, el tratamiento para superficies nsd tupH es adecuado para casi todos los productos de aluminio de NORD (reductores, motores de superficie lisa, tecnología de accionamiento). Los accionamientos NORD con nsd tupH cumplen con el título 21 CFR 175.300 de la norma FDA y son, por lo tanto, aptos para aplicaciones de la industria alimentaria.