Noticias –
Doblado más eficiente gracias a los motorreductores de ejes paralelos de NORD DRIVESYSTEMS
El fabricante de máquinas sueco Comeco ha revisado el concepto de accionamiento de sus dobladoras y ha equipado a la nueva generación con accionamientos eléctricos de NORD DRIVESYSTEMS. En comparación con la solución hidráulica clásica, los accionamientos eléctricos ofrecen numerosas ventajas en términos de robustez, seguridad y comodidad de funcionamiento. Asimismo, cuentan con un mantenimiento más sencillo y son más económicos.

Bargteheide, 2020-08-03
Comeco produce dobladoras de barras con diferentes diámetros para empresas de construcción y empresas de alquiler de maquinaria de construcción. En colaboración con NORD DRIVESYSTEMS, la empresa ha reequipado con accionamientos eléctricos un tipo de dobladora para barras de hasta 20 mm. de diámetro. Actualmente desea reequipar otra serie para barras de hasta 40 mm de diámetro. Comeco ha buscado formas de hacer que sus máquinas sean más robustas y baratas de construir, pero sin sacrificar la calidad. En la nueva generación de máquinas todas las funciones serán controladas a través de un PLC. En función de esto, NORD ha propuesto un accionamiento con el variador de frecuencia NORDAC FLEX. Gracias al PLC, el variador descentralizado montado en el motor realiza un control preciso de la velocidad y el posicionamiento. Los operarios de las máquinas pueden escoger entre dos ajustes de velocidad en función de su nivel de habilidad y del grosor de las barras de acero. La máquina de 20 mm permite programar dos ángulos a la vez. El operario puede alternar entre un ajuste y el otro con tan solo pulsar un botón. Los motorreductores de ejes paralelos configurados ofrecen pares elevados con un tamaño muy compacto. Los accionamientos se suministran premontados y preparametrizados con una ParameterBox, y a continuación Comeco los instala así mismo en el panel de control de sus máquinas. En lugar del complejo cableado del sistema de control hidráulico, el accionamiento electrónico solo requiere una conexión eléctrica. Una vez pulsado el botón, la máquina dobla la barra hasta alcanzar el ángulo configurado. Después de haber finalizado un doblado, el PLC guía el accionamiento a su posición inicial, así la barra de acero puede ser retirada con facilidad y seguridad. Las nuevas máquinas con accionamientos NORD son más fáciles de manejar que las máquinas hidráulicas producidas por Comeco anteriormente. Cuentan con un diseño tan sencillo que todos los clientes y talleres pueden solucionar la mayor parte de los problemas que puedan surgir de forma autónoma, y la necesidad de reparaciones es muy escasa.