Nord Electronic Drivesystems
Aurich
(Planta de fabricación de variadores de frecuencia)
Cómo llegar

Desde Hamburgo
Recorra unos 100 km por la A1 en dirección a Bremen. Salga por la salida 58a "Dreieck Stuhr" para incorporarse a la A28 en dirección a Oldenburg/Delmenhorst/Stuhr/Groß-Mackenstedt. Después de unos 42 km salga por la salida 11 "Dreieck Oldenburg-West" para seguir por la A28 en dirección a Groningen/Emden/Leer/Bad Zwischenahn/Oldenburg-Wechloy. Después de unos 45 km salga por la salida 3 "Filsum" y gire a la derecha para coger la B72 en dirección a Aurich/Hesel. Siga el trazado de la calle unos 6 km y gire a la derecha para continuar por la B72 (B436). Siga el trazado de la B72 y después de unos 18 km gire a la derecha en la calle "Tjüchkampstraße". Su destino se encuentra a unos 200 m.
Desde el Ruhrgebiet (A31)
Diríjase hacia el Norte por la A31 (dirección Emden/Dorsten). Siga el trazado de la A31 durante unos 200 km hasta la salida 9 "Dreieck Leer". Ahí incorpórese en dirección Norddeich/Emden/Veenhusen (A31). Después de unos 6 km salga por la salida 7 "Neermoor" y gire a la derecha para coger la L14/Osterstraße en dirección a Aurich/Timmel. Siga el trazado unos 9 km y gire a la izquierda para permanecer en la L14. Siga el trazado unos 7 km más, cruce la B72 y siga recto por la calle "Tjüchkampstraße". Su destino se encuentra a unos 200 m.

NORD Electronic Drivesystems
Tjüchkampstraße 37
26605 Aurich
Niedersachsen
Desde Groningen a partir de la frontera alemana
Usted viene por la A7 (Países Bajos) y cruza la frontera con Alemania. Siga el trazado por la A280. Después de unos 4 km salga por la salida 3 "Dreieck Bunde" e incorpórese a la A31 en dirección a Emden/Leer/Oldenburg/Weener. Siga por la A31 durante unos 20 km hasta la salida 9 "Dreieck Leer". Ahí incorpórese en dirección Norddeich/Emden/Veenhusen (A31). Después de unos 6 km salga por la salida 7 "Neermoor" y gire a la derecha para coger la L14/Osterstraße en dirección a Aurich/Timmel. Siga el trazado unos 9 km y gire a la izquierda para permanecer en la L14. Siga el trazado unos 7 km más, cruce la B72 y siga recto por la calle "Tjüchkampstraße". Su destino se encuentra a unos 200 m.