Fertigungstechnik Nord
Gadebusch
(Planta de mecanizado NORD)
Cómo llegar

desde Berlín
Diríjase hacia el Norte por la A114. Por la salida 1 "Dreieck Pankow" cambie a la A10 en dirección a Hamburgo. Siga el trazado de la A24 en dirección a Hamburgo/Schwerin. En la salida 20 "Dreieck Wittstock/Dosse" incorpórese a la A24 en dirección a Hamburgo/Schwerin. Siga por la A24 hasta la salida 10 "Wittenburg". Salga de la autopista y en la rotonda coja la primera salida. Siga el trazado de la L4 durante unos 3,5 km y en la siguiente rotonda vuelva a coger la primera salida. Siga el trazado de la L5 durante unos 17 km y en la B104/Gadebuscherstraße gire a la izquierda para coger la B104. Siga por la B104 unos 4,5 km y poco después de la entrada a la localidad de Gadebusch gire a la derecha en la calle "Trittauerstraße" (señalización "Gewerbegebiet" (polígono industrial)). A pocos metros en la Trittauerstraße se encuentra su destino.
desde Hamburgo
En la rotonda Horner coja la A24 en dirección a Berlín/Schwerin/Lübeck. Siga por la A24 durante unos 70 km hasta la salida 10 "Wittenburg". Salga de la autopista y en la rotonda coja la primera salida. Siga el trazado de la L4 durante unos 3,5 km y en la siguiente rotonda vuelva a coger la primera salida. Siga el trazado de la L5 durante unos 17 km y en la B104/Gadebuscherstraße gire a la izquierda para coger la B104. Siga por la B104 unos 4,5 km y poco después de la entrada a la localidad de Gadebusch gire a la derecha en la calle "Trittauerstraße" (señalización "Gewerbegebiet" (polígono industrial)). A pocos metros en la Trittauerstraße se encuentra su destino.
desde Schwerin
Diríjase por la B104 en dirección a Gadebusch/Lübeck/Ludwigslust. Siga por la B104 unos 20 km y poco después de la entrada a la localidad de Gadebusch gire a la derecha en la calle "Trittauerstraße" (señalización "Gewerbegebiet" (polígono industrial)). A pocos metros en la Trittauerstraße se encuentra su destino.

Fertigungstechnik NORD
Trittauer Straße 5
19205 Gadebusch
Mecklenburg-Vorpommern
desde Lübeck
Diríjase por la A20 en dirección a Rostock. Siga por la A20 hasta la salida 5 "Schönberg". Salga de la A20 por esta salida y gire a la derecha para coger la B104 en dirección a Schwerin/Gadebusch/Rehna. Siga por la B104 hasta que casi haya atravesado toda la localidad de Gadebusch. Después gire a la izquierda para coger la calle "Trittauerstraße" (señalización "Gewerbegebiet" (polígono industrial)). Siga por esa calle hasta llegar a su destino.