Dinámica servo y precisión
con motores asíncronos y síncronos con una simple regulación
En combinación con nuestros potentes sistemas electrónicos y lógicos, los motores asíncronos estándar de las clases de rendimiento actuales IE2 e IE3 y los motores síncronos de imanes permanentes IE4 pueden ejecutar procesos de movimiento muy ágiles. Mediante reguladores que pueden montarse tanto sobre el motor como en la pared o incluso instalarse en el armario de distribución, NORD DRIVESYSTEMS ejecuta tareas de posicionamiento extremadamente precisas, aplicaciones de seguridad y funciones como marcha sincronizada, coordinación de diversas unidades, procesado de bobinados y corte al vuelo.

Los costes de estas soluciones son mucho menores que los de los servoaccionamientos convencionales, puesto que por un lado la adquisición de los componentes del sistema es más económica y por el otro se dispone de una variedad mucho mayor, así como, por ejemplo en el segmento de los reductores, de mejores posibilidades de proyección según los diferentes requisitos.
Los variadores de frecuencia están equipados con un microprocesador en tiempo real (duración del ciclo 10 ms) que permite programar libremente las funciones cercanas al accionamiento según IEC 61131, consiguiendo así descargar los controles de la instalación (PLC). Una capacidad de sobrecarga del 200% garantiza una elevada seguridad de funcionamiento, por ejemplo en el caso del accionamiento de grúas y elevación. El control vectorial garantiza que, incluso sin encoder, se consiga una excelente calidad de la velocidad con cargas variables y con velocidades desde casi cero hasta la velocidad nominal del motor.
Asimismo, también se dispone de elevados pares en el arranque. Y adicionalmente también es posible una realimentación de velocidad. El SK 504E, el mejor modelo de la serie de variadores para armario de distribución, permite integrar numerosos sistemas de encoder convencionales (SSI, BISS, EnDat Profil 2.1, Hiperface) a través de una interfaz universal integrada. La tecnología de control descentralizada cubre el rango de potencia hasta los 22 kW, mientras que los equipos para armario de distribución llegan hasta los 160 kW. NORD suministra sus potentes sistemas de accionamiento completos, es decir, con motorreductor, electrónica de control y funciones, y todo de fabricación propia.