Geared motors

Az élelmiszeripartól a logisztikáig

DuoDrive


  • Teljesítmények: 0,35–3,0 kW
  • 92% hatékonyság
  • Kompakt wash-down kivitel
  • Minimizing the maintenance effort
  • System solution for simple implementation and plug & play

Variátor


  • Teljesítménytartomány: 0,12–90 kW
  • Áttételi tartomány: i = 5.00:1 és i = 3000.00:1 között
  • Hat méretben elérhető