TCO

Tulajdonlás teljes költsége (Total Cost of Ownership)

A NORD hatékony hajtásmegoldásai optimalizált, az üzemeltetés költségeit jelentősen csökkentő TCO-t kínálnak. A NORD moduláris termékkínálata lehetővé teszi a változatok számának csökkentését. A speciálisan konfigurált rendszerek egyszerűbbé teszik az érintett iparágak pótalkatrész-igényeinek kezelését.

Költségcsökkentések

Az IE4-szinkronmotorokban rejlő lehetőségek a részleges terhelési és alacsony sebességű tartományban mutatkoznak meg a maguk teljességében. IE4-szinkronmotorok alkalmazásával a csomagkezelő rendszerek területén jelentős költségcsökkentések valósíthatók meg.

Az IE4-szinkronmotorok teljes üzemi élettartamuk során jelentős költségcsökkentéseket eredményeznek, és némi járulékos beruházás mellett gyorsan elérik a „jövedelmezőségi küszöböt” (fedezeti pont).

IE4 = energiahatékonyság:

  • A hatékonyságra vonatkozó legszigorúbb szabványok teljesítése
  • A tulajdonlás teljes költségének jelentős csökkentése
  • Nagy hatékonyság a részleges és alacsony sebességű tartományban a PMSM technológiának köszönhetően

Nagy hatékonyságú IE4-motorok

Az IEC 60034-30 szabvány a hatékonyságra vonatkozó adatok használatával határozza meg az IE4-motorokra vonatkozó hatékonysági követelményeket. A NORD DRIVESYSTEMS állandó mágnessel rendelkező szinkronmotorjai ennek megfelelően magas szintű hatékonyságot szavatolnak. A NORD kínálatában 80–100 mm keretmagasságú és akár 5,5 kW teljesítményt nyújtó szinkronmotorok szerepelnek.

IE4-motorok alkalmazásával a teljes üzemi élettartamra vetített költségek minimálisra szoríthatók. A NORD IE4-motor lényegesen magasabb hatékonysági szintet kínál, a beszerzése pedig nagyon rövid idő alatt megtérül (ROI).

Standard motorok

Szinkronmotorok

  • Teljesítmények: 1.5 HP - 7.5 HP
  • IE4 hatásfokosztály
  • nemzetközi engedélyek és átvételek

NORDAC LINK - SK 250E - Frekvenciaváltó

Gyors szerelés, egyszerű karbantartás

  • Teljesítménytartomány: 0,37–7,5 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 65
  • Fali szerelés
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
  • Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható

További információkat itt talál: