Csomagelosztó központok

Hajtásmegoldások csomagelosztó központok számára

Hatékony, megbízható és intelligens hajtásrendszer-megoldásainknak köszönhetően ideális partnerei vagyunk a csomagelosztó központok gördülékeny működésének biztosításában. A nagy hatékonyságú IE5+ hajtóműves motoroktól a decentralizált frekvenciaváltókig terjedő innovatív termékkínálatunk segítségével garantáljuk a folyamatok gördülékenységét. A megoldásainkat az ügyfeleinkkel közösen vezetjük be úgy, hogy azok tökéletesen illeszkedjenek a vállalkozás dinamikájához.

LogiDrive – A tökéletes megoldás az intralogisztikai terület számára

Annak érdekében, hogy hosszú távon biztosítani tudják saját klíma- és CO2-semleges működésüket, az ipari szektorban tevékenykedő végfelhasználók a „zöld és hatékony hajtástechnológia” mellett teszik le a voksukat. Erre a NORD LogiDrive-rendszere jelenti a megoldást. A tulajdonlás teljes költségével (TCO) összhangban, a kevesebb változat, a nagy hatékonyságú hajtóműves motorok és a kis szervizigényű frekvenciaváltók a költségek jelentős csökkenését eredményezik. Az ily módon létrejövő hozzáadott érték előnyt jelent az ügyfelek számára az energiafogyasztás, pótalkatrész-készletezés és szervizelés területén.

IE5+ szinkronmotorok (TENV)

Hatékony. Higiénikus. Kompakt

  • Teljesítmények: 0.5 HP - 3 HP
  • Védettség: IP69K
  • Hatásfokosztály: IE5+
  • Opcionálisan IP 69K kivitelben is elérhető
  • Globális engedélyek és elfogadottság
  • Kompakt és a higiénia szempontjából kedvező kivitel
  • Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban

NORDAC LINK - SK 250E - Frekvenciaváltó

Gyors szerelés, egyszerű karbantartás

  • Teljesítménytartomány: 0,37–7,5 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 65
  • Fali szerelés
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
  • Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet

NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó

Egy termék - számos előny

  • Védettség: IP20
  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettségi osztály: IP 20
  • Többprotokollos Ethernet-interfész
  • USB-interfész a feszültségmentes paraméterezéshez
  • Több jeladót támogató interfész a többtengelyes üzemhez

BCS Group

Ausztrália leggyorsabb válogatóüzeme

A BCS Group teljes körű megoldásokat szállít repülőterek és légitársaságok számára. A Toll IPEC bővíteni kívánta csomagszállítási kapacitását egy új, Melbourne-ben létesítendő teherválogató üzem létesítésével, amelynek létesítési szerződését a BCS nyerte el. A BSC újfent a NORD-ot bízta meg hozzávetőleg 1000, decentralizált frekvenciaváltóval ellátott kúpkerekes hajtóműves motor leszállításával.

Chronopost

Mintegy ezer hajtásrendszer mozgat több ezer csomagot

A Chronopost francia szállítóvállalat csomagközpontja naponta mintegy 170 000 csomag kezelését végzi. A 13 000 m²-es komplexumban a Budde Fördertechnik GmbH megbízható szállítószalagjai végzik a csomagok továbbítását. Ezeket mintegy 1100 decentralizált NORD-hajtás mozgatja.

További információkat itt talál: