Szállítószalagok

Hajtásmegoldások ömlesztett anyagok szállításához

Az ömlesztett anyagok folyamatlépések közötti szállításához eltérő irányú (vízszintes, függőleges, emelkedő, lejtő) irányú, tömegáramlású, hosszú és konstrukciójú szállítószalagok szükségesek. A NORD DRIVESYSTEMS megbízható és strapabíró hajtásai zavartalan anyagáramlást szavatolnak.

A NORD DRIVESYSTEMS egyetlen kézből szállít komplett hajtásrendszereket

MAXXDRIVE® XC homlok-kúpkerekes hajtóművek

Ipari hajtómű

  • Teljesítmények: 2.0 - 2,850 HP
  • Forgatónyomatékok: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- és 4-fokozatú
  • Nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással egy részből készülő ház
  • Moduláris és rugalmas tervezés az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Csekély menetzajok

Standard motorok

Aszinkronmotorok

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 75 HP
  • Globális engedélyek és jóváhagyások
  • Hatékonysági osztályok: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet

H+E Logistics

Hajtásrendszerek a London alatt húzódó szállítószalagok meghajtásához

A London Crossrail új, kelet-nyugati iránnyal bővíti a londoni közösségi közlekedési hálózatát. Az építkezésben a H+E Logistik GmbH mellett a NORD is részt vesz. A nehéz „londoni agyag” fúróaknákból való kiszállítását végző szállítószalagok meghajtásáról a NORD hajtástechnológiája gondoskodik.

SMIL

NORD hajtóműves motorok a Durance Granulats kőfejtőben

A SMIL NORD-hajtásrendszereket használ a Durance Granulats kőfejtőjében működő új szállítószalagos rendszerhez. A NORD egy átfogó, testre szabott megoldást szállított a szállítószalagok által támasztott speciális követelményeknek megfelelően.

NorStone

Költségcsökkenés a NORD hajtóműves motorjaival

A NorStone kavicsgyártó üzeme NORD-hajtások használ, mert a speciális felületkezelésüknek köszönhetően jól ellenállnak a mostoha időjárási körülményeknek és folyamatos üzemben is gond nélkül mozgatják a nagy terheket.

További információkat itt talál: