Hajtasmegoldasok

Nagy hatékonyságú hajtástechnika az Ön alkalmazási területére

A NORD DRIVESYSTEMS hajtóműves motorok, villanymotorok és hajtáselektronikai komponensek széles választékát nyújtja Önnek, különböző építési nagyságokban és kivitelekben.

Hajtóműves motorok

A NORD három nagy kihajtónyomatékú és nagy hatásfokú hajtóműves motor sorozatot gyárt több mint 100 iparág legkülönfélébb alkalmazási területei számára.

Elektromos motorok

A NORD villanymotorjai nagy hatásfokkal rendelkeznek, különösen robusztusak és az összes hajtóművünkkel kombinálhatók. Ügyfeleink előnye: maximális rugalmasság.

Hajtáselektronika

NORD DRIVESYSTEMS provides intelligent solutions with electronic drive technology for demanding applications. NORD supplies frequency inverters and motor starters both as decentralised and control cabinet installation variants. Our NORD Applications Team will be glad to assist you in the selection of the optimal drive system. 


Nagy hatékonyságú hajtástechnika a NORD DRIVESYSTEMS-től

Intelligens hajtásmegoldások alkalmazási lehetőségek maximális számával: Ezt jelenti a Getriebebau NORD immáron több mint 50 éve. Napjainkban világszerte vezető iparági szereplőnek számítunk; ez annak az eredménye, hogy a legkisebb részletekig minden saját modern gyártásban készül, hiánytalan minőségbiztosítás és szigorú ügyfélorientáltság mellett.

A hajtásmegoldásaink méretpontosságát, rugalmasságát és hosszú élettartamát a tökéletesen egymásra hangolt komponensek adják. Élvezze a centralizált és decentralizált hajtásvezérlést alkotó hajtástechnikát, hajtóműveket, villanymotorokat, ipari hajtóműveket, frekvenciaváltókat és motorindítókat magába foglaló komplett termékkínálatunk nyújtotta előnyöket.

Miért különlegesek a NORD hajtásmegoldásai?

  • Hatékonyság
    Az egészen IE4 osztályig elérhető energiahatékony aszinkron- és szinkronmotorjainknak köszönhetően jelentősen csökkenthetők az üzemeltetési költségek.
  • Minőség
    A kiváló minőségű anyagok, valamint az általunk követett szigorú minőségbiztosítás és a világszerte egységes gyártási követelmények kisfokú kopást és hosszú élettartamot nyújtanak.
  • Robusztus kivitel
    A nagy igénybe vételt jelentő környezetekben való alkalmazáshoz a hajtásrendszereinket a korrózióvédelmet nyújtó gazdaságos nsd tupH felületkezeléssel is kínáljuk.
  • Optimális folyamatok
    A magas minőségi standardok fenntartása érdekében a legmodernebb gyártási rendszereket és technológiákat alkalmazzuk (KAIZEN, 5S, Visual Management, Shop Floor Management, Quality Circles).
  • Ügyfélorientáltság
    A hajtásrendszereink összes mechanikus és elektronikus komponensét saját magunk állítjuk elő, ezért képesek vagyunk gyorsan és rugalmasan reagálni az ügyfeleink igényeire.
  • Gyors és határidőre történő szállítás
    Folyamatosan optimalizáljuk a globális logisztikai láncunk gördülékeny működését.

Hajtóműves motorok

Az általunk kifejlesztett kompakt blokkház már világszintű ipari szabvánnyá vált, és jelentősen kisebb helyet igényel a beépítéshez.

Tudjon meg többet a hajtóműves motorjainkról!
A hajtóműves motorokhoz

Ipari hajtómű

Optimalizált geometriák, robusztus konstrukció és precíz tengelybeállítások az igényes, nagy nyomatékkal járó alkalmazásokhoz.

Győződjön meg róla saját szemeivel!
Az ipari hajtóművekhez

Önálló motorok

A NORD saját gyártású villanymotorok széles skáláját kínálja, pl. egyfázisú motorokat, energiahatékony motorokat és sima felületű motorokat.

Találja meg az Önnek megfelelő hajtást!
Az önálló motorokhoz

Elektronikus hajtástechnika

A hajtáselektronikánk szélesebb teljesítménytartományt fog át és funkcionálisan bővíthető; ezzel megfelel a legkülönfélébb alkalmazások támasztotta igényeknek.

Tekintse meg a hajtáselektronikánk nyújtotta előnyöket!
Az elektronikus hajtástechnikához

Egy erős teljesítményért: Hajtóműves motorok a NORD-tól

A NORD számtalan hajtóműves motort gyárt a legkülönfélébb alkalmazási területekre. Homlokkerekes hajtóműves motorjaink például moduláris, rugalmas tervezést nyújtanak, és egy nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással készülő egyrészes házban kaptak helyet.

A lapos hajtóműves motorok a párhuzamos tengelyeltolás révén rövidebbek, és az átmenő csőtengellyel rendelkező felfűzhető kivitel lehetővé teszi a hajtótengelyre való közvetlen felszerelést. A kúpkerekes és csigakerekes hajtóművekkel sok hely takarítható meg, mert az esetükben a motortengely és a hajtótengely egymáshoz képest 90°-ban helyezkednek el. A kúpkerekes hajtóművek ezen felül visszafutás-gátlóval is felszereltek.
Tájékozódjon most a NORD hajtóműves motorjairól!

A nagyobb termelékenységért: Energiahatékony villanymotorok a NORD-tól

Az erőforrások védelme fontos a számunkra. A villanymotorjaink ezért nem csak teljesítik, de túl is teljesítik a világszinten érvényes, minimális hatásfokra vonatkozó követelményekben foglaltakat. A motorok világszerte alkalmazhatók az 50 és 60 Hz-es hálózatokban. A NORD ezen felül könnyen tisztítható sima felületű motorokat, egyfázisú motorokat, valamint görgős motorokat is szállít a nagy igénybe vételt jelentő alkalmazásokhoz.

A maximális teljesítményért: Hajtáselektronika a NORD-tól

A kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltókkal vagy a közvetlenül alkalmazható decentralizált frekvenciaváltókkal gondoskodunk ügyfeleink hajtásának optimális vezérléséről. Frekvenciaváltóink széles teljesítménytartományt, méretezhető funkciókat és jó szabályozhatóságot kínálnak.

Többet szeretne megtudni a nagy teljesítményű hajtáselektronikánkról?
Kattintson ide

A lehető legnagyobb biztonságért: ATEX-kivitelben készülő termékek

A motorokat ügyfeleink egyedi igényeinek megfelelően robbanás ellen védett változatokban is kínáljuk (Zóna 1, 2, 21 és 22).

Vámtarifaszám:
A NORD termékek vámtarifaszáma itt található