A NORD története
Célirányos fejlődés
1965-ös alapításunk óta következetesen olyan koncepciót követünk, amely ügyfeleink igényeinek kielégítését tűzi ki céljául.
1977 | Modern fogaskerékgyár felépítése |
1979 | Külföldi leányvállalatok létrehozása Külföldi szerelőközpontok bővítése |
1981 | A NORD egyedülálló, „szivárgásmentes” UNICASE™ (blokkházas) konstrukciójának bevezetése |
1983 | A NORD első motorgyártó létesítmények felépítése |
1984 | A NORD első frekvenciaváltó gyártó üzemének felépítése |
1987 | Saját motorgyár felépítése Olaszországban |
1991 | Öntvény- és acélmegmunkáló központ felépítése Gadebusch-ban |
1998 | Új szerelőüzem Franciaországban |
2000 | Szerelőüzemek építése Nagy-Britanniában és Ausztriában |
2001 | Az első szerelőüzemek Kínában |
2002 | A Gadebusch-i megmunkáló központ bővítése (kb. 7200 m²) |
2003 | Oroszországi szerelőüzem létesítése |
2004 | Új motorgyár építése Olaszországban |
2005 |
40 éves a NORD Gear A vállalat felavatja a magasraktárat a Bargteheide-i központjában Új szerelőközpont létesítése Kínában. |
2006 | Elektronikai termék gyártó üzem megnyitása Németországban, Aurich-ban |
2007 | Szerelőüzemek építése Indiában és a Cseh Köztársaságban |
2008 |
Bővítés a Getriebebau NORD központjában, Bargteheide-ben - Parkológarázs építése |
2009 |
Bővítés a Getriebebau NORD központjában, Bargteheide-ben - Újabb magasraktár építése - Ipari hajtóművek szerelőközpont létesítése |
2010 |
Bővítés a Getriebebau NORD központjában, Bargteheide-ben - Ipari hajtóművek szerelőközpont bővítése |
2011 | A NORD DRIVESYSTEMS a Gadebusch-i gyártóüzem építése negyedik fázisának felavatását és a kanadai Brampton-ban található NORD GEAR Ltd. 25. évfordulóját ünnepli. Kínában a NORD második gyárának megnyitását ünnepli Tianjinban, ami mintegy 100 km-re dél-keletre fekszik Pekingtől és az ötödik kontinensen, Darwinban megnyitja kapuit a NORD ausztrál leányvállalata. |
2012 | A NORD DRIVESYTEMS csoportot jelenleg világszerte 35 leányvállalat alkotja. A NORD értékesítési és szervizhálózata a világ több mint 60 országában tevékenykedő értékesítési és szervizpartnerekből áll. Motivált munkatársaival, valamint műszakilag kiváló és kiemelkedő minőséget képviselő hajtástechnológiai termékeinek komplett kínálatával a vállalat ideálisan felvértezve tekint a jövő kihívásai elé. |
2013 | Egy újabb gyártólétesítmény építése Suzhou-ban |
2014 | A Bargteheide-i központ szervizterületének és festőüzemének modernizációjae |
2015 |
A vállalat fennállásának 50. évfordulója Új irodaépület építése |
2016 |
A gyártási terület 3300 m2-rel való kibővítése házak megmunkálásához Gadebusch-ban A NORDAC LINK terepielosztó-rendszer (frekvenciaváltó/motorindító) bevezetése A szerelő- és értékesítési telephely újjáépítése a dél-koreai Siheungban |
2017 |
Új ipari hajtóműméretek 15 000 Nm nyomatékkal A kapacitások kb. 2000 m2-rel történő bővítése a NORD Gear vállalatnál az Egyesült Államok Waunakee városában |
2018 |
A NORDBLOC.1 egyfokozatú homlokkerekes hajtóműcsalád bevezetése Értékesítési iroda és szervizközpont építése a lengyelországi Podleze-ben |
- A NORDCON APP és a NORDAC ACCESS BT Bluetooth-stick bevezetése
- NORD aszinkronmotorokra optimalizált kialakítás
- A NORD IE5+ szinkronmotor bevezetése
- A NORDAC PRO SK 500P bevezetése
- A NORDBLOC.1 egyfokozatú homlokkerekes hajtóműcsalád bevezetése
- A MAXXDRIVE® XT sorozat bevezetése
További információkat itt talál: