LogiDrive
Energiahatékony, standardizált, kis szervizigényű
A NORD DRIVESYSTEMS LogiDrive megoldása csökkenti a tervezéssel és üzembe helyezéssel járó fáradságot:
- A NORD intralogisztikai és repülőtéri felhasználásra készülő frekvenciaváltói mind szinkron-, mind pedig aszinkronmotorok vezérlésére alkalmasak.
- Egyszerű tervezés azonos házméretekkel szinkron- és aszinkronmotorokhoz
- IE4-motorok alkalmazásával a teljes üzemi élettartamra vetített költségek minimálisra szoríthatók. A NORD IE4-motor lényegesen magasabb hatékonysági szintet kínál, a beszerzése pedig igen rövid idő alatt megtérül (ROI).

A változatok számának csökkentése a NORD moduláris rendszerrel
A NORD moduláris rendszerével a változatok száma alacsonyan tartható. A kevesebb változat miatt az üzemeltető számára csökken a tulajdonlás teljes költsége.

A NORDAC LINK (SK 250E) terepi elosztó
- Belső fékellenállás
- Külső 24 V-os tápegység a vezérlőkártya tápellátásának biztosítására. Ez azonos feszültséget jelent valamennyi hajtás esetében. A hajtások a buszon keresztül 400 V AC hálózati feszültség nélkül is működtethetők, hiszen a vezérlőkártyát a 24 V DC aktívan tartja.
- Decentralizált telepítés: motorra vagy elkülönítve is szerelhető. Dugaszolható frekvenciaváltó
- Dugaszolható EEPROM: szervizszükséglet esetén az adatok továbbíthatók.

Az IE4-hajtás - energiahatékony
IE4-motorok alkalmazásával a teljes üzemi élettartamra vetített költségek minimálisra szoríthatók. A NORD IE4-motor lényegesen magasabb hatékonysági szintet kínál, a beszerzése pedig igen rövid idő alatt megtérül (ROI). Alternatív megoldásként felszerelhető változatok is elérhetők.
Energiahatékony
- A hatékonyságra vonatkozó legszigorúbb szabványok teljesítése
- A tulajdonlás teljes költségének jelentős csökkentése
- Nagy hatékonyság a részleges és alacsony sebességű tartományban a PMSM technológiának köszönhetően
A változatok számának csökkentése
- A kifejezetten az intralogisztikai és repülőtéri területre szabott hajtóműves motorok változatainak standardizálása
- Easy engineering
- Easy selection
- Széles sebességtartomány a frekvenciaváltó technológiának köszönhetően
Egyszerű szervizelés és karbantartás
- A pótalkatrészek raktári készleten tartásának jelentős csökkentése a projekt során
- Kis szervizigény a plug-and-play technológiának köszönhetően
- Kisméretű, helytakarékos kivitel
- 25%-kal kisebb tömeg a „kis súlyú” alumíniumház következtében
- Külön-külön cserélhető komponensek
Globális jelenlét
- A NORD DRIVESYSTEMS világszerte 52 országban van jelen
- Globális gyártási, szerelési, szervizelési és értékesítési hálózat
NORDAC LINK - SK 250E - Frekvenciaváltó
Gyors szerelés, egyszerű karbantartás
Standard motorok
Szinkronmotorok
BCS Group
Ausztrália leggyorsabb válogatóüzeme
A BCS Group teljes körű megoldásokat szállít repülőterek és légitársaságok számára. A Toll IPEC bővíteni kívánta csomagszállítási kapacitását egy új, Melbourne-ben létesítendő teherválogató üzem létesítésével, amelynek létesítési szerződését a BCS nyerte el. A BSC újfent a NORD-ot bízta meg hozzávetőleg 1000, decentralizált frekvenciaváltóval ellátott kúpkerekes hajtóműves motor leszállításával.
Chronopost
Mintegy ezer hajtásrendszer mozgat több ezer csomagot
A Chronopost francia szállítóvállalat csomagközpontja naponta mintegy 170 000 csomag kezelését végzi. A 13 000 m²-es komplexumban a Budde Fördertechnik GmbH megbízható szállítószalagjai végzik a csomagok továbbítását. Ezeket mintegy 1100 decentralizált NORD-hajtás mozgatja.
Logan Teleflex
Hajtásrendszerek a repülőtéri iparban
A Daifuku Airport Technologies leányvállalata, a Logan Teleflex repülőtéri csomagkezelő rendszerek nemzetközi megoldásszállítója. Egy egyesült-államokbeli projekthez a vállalatnak egy decentralizált vezérlőmegoldásra volt szüksége. A NORD 100-nál több, hajtóműves motorból és frekvenciaváltóból álló hajtásmegoldást biztosított a projekthez.
Hamburg Airport
Bőröndök útja a hamburgi repülőtéren
A hamburgi repülőtér csomagszállító-szalagjának feldolgozó- és válogatókapacitása óránként 8700 darab. A gördülékeny csomagkezelés intelligens, nagy teljesítményű és nagyban rugalmas hajtástechnológiát igényel. Ezt a technológiát a NORD biztosítja.