Tejgazdaság

Pontos hajtásmegoldások adagoláshoz a sajt- és tejiparban

A tejgazdaságok számos területén találkozhat nedvességgel, savakkal, alkáliákkal és sókkal. Azokon a higiénia szempontjából kényes területeken, amelyeken a festett hajtóművek rövid időn belül meghibásodnak, a NORD DRIVESYSTEMS nsd tupH felületkezelése lenyűgözően bizonyítja az alkalmasságát. A NORD DRIVESYSTEMS más területek számára is kínál testre szabott hajtástechnológiai megoldásokat. A megoldások a pontos pozicionálást biztosító hajtásoktól a frekvenciaváltókkal ellátott strapabíró hajtóműves keverőmotorokig terjednek. A legfontosabb szempontok az üzembiztonság, stabilitás és a korrózióvédelem.

Sima felületű motorok

Aszinkronmotorok

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 3 HP
  • Globális engedélyek és jóváhagyások

NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó

Egy termék - számos előny

  • Védettség: IP20
  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettségi osztály: IP 20
  • Többprotokollos Ethernet-interfész
  • USB-interfész a feszültségmentes paraméterezéshez
  • Több jeladót támogató interfész a többtengelyes üzemhez

NORDAC BASE - SK 180E - Frekvenciaváltó

Kompakt hajtás, legfontosabb hajtásfunkciók

  • Teljesítménytartomány: 0,25–2,2 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66
  • Falra és motorra szerelhető

Treif élelmiszer-feldolgozó

Intelligens szeletelés/vágás

A Treif Maschinenbau GmbH a világ egyik vezető gyártója az élelmiszerek szeleteléséhez/vágásához használt berendezések területén. A nagyfokú rugalmasság szavatolása érdekében a gépgyártó a NORD hajtástechnológiájára hagyatkozik.

További információkat itt talál: