Acél- és fémipar

Hajtásmegoldások az acélipar számára

A NORD DRIVESYSTEMS jól átgondolt, jövőbiztos, a jelen és a jövő követelményeit lefedő megoldásokat szállít a világban működő acél- és alumíniumüzemekben zajló folyamatokhoz. A NORD hajtástechnológiáját hosszú élettartam jellemzi, még különösen mostoha körülmények közötti alkalmazáskor is. A rendszerek szélsőséges elektromos és mechanikai terhelések közepette is teljes körű funkcionalitást és megbízható működést kínálnak.

Folyamatos teljesítmény
A NORD hajtóművei egy sor olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek az acélipar nagy igénybe vételt jelentő környezetében is problémamentes üzemet biztosítanak - strapabírás, hatékonyság és biztonság jellemzi őket.

Stabil érték
A változó terheléssel járó mostoha körülmények és a magas környezeti hőmérsékletek együttese miatt hagyományos hengermű-motorokat használnak. Vannak olyan gyártók és felhasználók, akik a „gyűrűs-bordás motorokat” még mindig a hengerművek integrált részének tekintik. Az utóbbi években a vízszintes hűtőbordával ellátott háromfázisú motorokat is sikerrel alkalmazták különböző hengerművi területeken. Ebben az összefüggésben fontos kiemelni: A hengerművek eltérő terheléseit és a szükséges gyorsulási és féknyomatékokat a számítások teljes mértékben figyelembe veszik!

Az is előfordulhat továbbá, hogy egy lap blokkol és csak kevés görgő gyorsítja, ami a megfelelő hajtások túlterhelését eredményezi. A görgősori motorok fő feladata a lapok, profilok vagy csövek gyorsítása és lassítása. Állandó sebesség mellett, a továbbító fázisokban viszonylag kis teljesítményre van szükség. A nagy gyorsulás és terhelés miatt az acélművekben, elsősorban a hengerművekben alkalmazott hajtóműves motorokat nagy, a gyorsulási nyomatékon alapuló üzemi tényezővel kalkulálják.

BLOKKHÁZAS homlokkerekes hajtóműves motor

A robusztus minden-az-egyben hajtómű

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 215 HP
  • Forgatónyomatékok: 89 lb-inch - 230,119 lb-in

MAXXDRIVE® XC homlokkerekes hajtómű

Ipari hajtómű

  • Teljesítmények: 2.0 - 8,075 HP
  • Forgatónyomatékok: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- és 3-fokozatú
  • Nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással egy részből készülő ház
  • Moduláris és rugalmas tervezés az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Csekély menetzajok

MAXXDRIVE® XC homlok-kúpkerekes hajtóművek

Ipari hajtómű

  • Teljesítmények: 2.0 - 2,850 HP
  • Forgatónyomatékok: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- és 4-fokozatú
  • Nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással egy részből készülő ház
  • Moduláris és rugalmas tervezés az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Csekély menetzajok

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet

SMS Group GmbH

Strapabíró hajtásrendszerek a sivatagban működő reverzáló hengerműben

A Bahreinban szélsőséges körülmények között működő hengerműben megbízható hajtástechnológiára van szükség. A hajtásoknak állniuk kell a szélsőséges hőmérsékleteket, a nagy terhelést és az ütéseket, miközben folyamatosan megbízhatóan kell működniük. Az SMS group GmbH ezért a NORD hajtásmegoldásai mellett döntött.

A6034


A6034
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

További információkat itt talál: