Szinkronmotorok

Maximális teljesítmény az Ön alkalmazása számára

Szinkronmotorjaink különösen hatékonyan működnek. Ezért ideálisan alkalmazhatók energiaintenzív területeken, például az intralogisztikában.

IE5+ szinkronmotorok (TEFC)

Hatékony és kompakt

  • Teljesítmények: 0.5 HP - 5.00 HP
  • Az energiahatékonyság következő fokozata: IE5+
  • Globális engedélyek és elfogadottság
  • Globális engedélyek és elfogadottság
  • Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban
  • Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban

IE5+ szinkronmotorok (TENV)

Hatékony. Higiénikus. Kompakt

  • Teljesítmények: 0.5 HP - 3 HP
  • Védettség: IP69K
  • Hatásfokosztály: IE5+
  • Opcionálisan IP 69K kivitelben is elérhető
  • Globális engedélyek és elfogadottság
  • Kompakt és a higiénia szempontjából kedvező kivitel
  • Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban

Standard motorok

Szinkronmotorok

  • Teljesítmények: 1.5 HP - 7.5 HP
  • IE4 hatásfokosztály
  • nemzetközi engedélyek és átvételek

Szinkronmotorok

Ennél hatékonyabban már nem is lehetne
A NORD szinkronmotorjait nagyon nagy hatásfok és teljesítménysűrűség jellemzi. A kiemelkedő tulajdonságaiknak köszönhetően a hajtások segítségével jelentős energiamegtakarítások realizálhatók, kiváltképpen tartósüzem esetén.

A NORD IE4 motorjait világszerte elsősorban az intralogisztika területén (pl. postai elosztóközpontokban és repülőtereken), valamint szivattyúkban, ventilátorokban stb. alkalmazzák.

Váltakozó áramú aszinkronmotorjaink: Nagy hatásfok, csekély fogyasztás

  • Hatékonyság
    A váltakozó áramú szinkronmotorjainkat igen nagy hatásfok jellemzi. A széles körben elterjedt aszinkrongépekkel ellentétben, a hatásfokuk a részleges terheléses üzem és alacsony sebességek mellett is változatlanul nagy marad.
  • Teljesítmény
    A NORD DRIVESYSTEMS szinkronmotorjait nagy nyomatékok és nagyfokú, akár 300%-os túlterhelhetőség jellemzi.
  • Robusztus kivitel
    A NORD szinkronmotorok ventilátor nélküli lemosható (wash-down) kivitelekben is elérhetők, és igény szerint nagy hatékonyságú nsd tupH korrózióvédelemmel is szállíthatók.
  • Rugalmasság
    Nagy teljesítménysűrűségük következtében szinkronmotorjaink kisméretűek, és a legszűkebb helyeken is elférnek.

Az előírtnál takarékosabbak: Az energiatakarékos motorjaink
A NORD váltakozó áramú motorjainak hatékony működése az alkalmazott tartós mágneseknek köszönhető, amelyek a mágneses mező létrehozásához szükséges külső energiaellátást feleslegessé teszik.

A technológiának köszönhetően az IE4 szinkronmotorjaink lényegesen hatékonyabbak az 640/2009 (2009/125) EU-rendeletben előírtnál.

A NORD energiatakarékos motorjai ezért jelentősen csökkentik az ügyfeleink üzemeltetési költségeit. A hajtások beruházási költsége gyakran már két évnél rövidebb idő alatt megtérül (ROI)."

Többet szeretne megtudni a nagy hatékonyságú IE4 motorjainkról?

Kattintson ide

A NORD IE4 motorok csökkentik a változatok széles körét
A tartós mágnesek alkalmazása és a kiváló hőelvezetés révén az aszinkronmotorjaink nagy teljesítménysűrűséget mondhatnak magukénak, aminek következtében a hasonló hajtásokkal összevetve nagyobb maximális nyomaték elérésére képesek.

A NORD váltakozó áramú motorjai a kompakt kivitelük miatt szűk helyre is jól beépíthetők. Az IE4 motorjaink széles, akár 70 Hz-es frekvenciatartományának köszönhetően a felhasználók csökkenthetik az alkalmazott hajtásváltozatok számát is.

Sima felületű motorok a NORD-tól: Ideális megoldás az élelmiszeriparban
A NORD váltakozó áramú motorok nem csak kompaktak és nagy teljesítményűek, de különösen egyszerűen is tisztíthatók. A lemosható (wash-down) kivitelű sima felületű motorok a higiénikus, könnyen lemosható felszínük miatt kiváltképpen jól alkalmazhatók az élelmiszeriparban. A motor robusztus alumíniumháza IP 69K védettséggel rendelkezik, és nagynyomású mosókkal tisztítható. Igény szerint a hajtóműveket az innovatív nsd tupH felületkezeléssel is tömítjük.

Tájékozódjon a NORD szinkronmotorjai által nyújtott előnyökről!

További részletek