Hús- és szárnyashús-feldolgozás

Megbízható hajtástechnológia a húsgyártás területén

A húsfeldolgozó iparban létfontosságú a termékek megbízhatósága és a hajtástechnológia higiénés kialakítása. A húsgyártásba nem csúszhat hiba a gyártótól a felhasználóig vezető úton. A jószágok jólléte abszolút elsőbbséget élvez. A vásárlók védelme érdekében a könnyen romló áruk tovább-feldolgozását szigorú higiénés előírások szabályozzák, amelyek azonban az alkalmazott berendezéseket a teljesítőképességük határa sodorják. Az nsd tupH korrózióálló felületkezelésével a NORD DRIVESYSTEMS egy, a rozsdamentes acéllal összevethető gazdaságos alternatívát kínál.

Sima felületű motorok

Aszinkronmotorok

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 3 HP
  • Globális engedélyek és jóváhagyások

NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó

Egy termék - számos előny

  • Védettség: IP20
  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettségi osztály: IP 20
  • Többprotokollos Ethernet-interfész
  • USB-interfész a feszültségmentes paraméterezéshez
  • Több jeladót támogató interfész a többtengelyes üzemhez

NORDAC BASE - SK 180E - Frekvenciaváltó

Kompakt hajtás, legfontosabb hajtásfunkciók

  • Teljesítménytartomány: 0,25–2,2 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66
  • Falra és motorra szerelhető

Treif élelmiszer-feldolgozó

Intelligens szeletelés/vágás

A Treif Maschinenbau GmbH a világ egyik vezető gyártója az élelmiszerek szeleteléséhez/vágásához használt berendezések területén. A nagyfokú rugalmasság szavatolása érdekében a gépgyártó a NORD hajtástechnológiájára hagyatkozik.

További információkat itt talál: