Raktárlogisztika

Dinamikus hajtásmegoldások a raktárlogisztika számára

Az automatikus tárolórendszerek magas követelményeket támasztanak a vízszintes és függőleges szállítószalag-technológiával szemben. A hajtásrendszer-megoldásaink tökéletesen kielégítik ezen igényeket, és egyben a lehető leggazdaságosabban és legmegbízhatóbban működnek.

Egyrészt nagyfokú rendelkezésre állás és dinamika, intelligencia, rendszertapasztalat és a szigorú biztonsági követelményeknek való megfelelés, másrészt a változatok számának csökkentése jellemzi őket: Mindezek biztosítására a NORD DRIVESYSTEMS testre szabott, egyszerűen kezelhető rendszermegoldásokat kínál.

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet

NORDAC LINK - SK 155E - Motorindító

Gyors telepítés, kopásmentes indítás

  • Teljesítménytartomány: 0,06–3,0 kW
  • Védettség: IP 65
  • Fali szerelés
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
  • Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható

NORDAC LINK - SK 250E - Frekvenciaváltó

Gyors szerelés, egyszerű karbantartás

  • Teljesítménytartomány: 0,37–7,5 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 65
  • Fali szerelés
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
  • Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható

NORDAC START - SK 135E - Motorindító

Kompakt hajtás, kopásmentes indítás

  • Teljesítménytartomány: 0,25–7,5 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66
  • Falra és motorra szerelhető

További információkat itt talál: