Csigakerekes hajtóműves motorok

Méretre szabott hajtástechnika

A NORD csigakerekes hajtóművei az univerzális házuknak köszönhetően gyorsan és egyszerűen a legkülönfélébb alkalmazásokra konfigurálhatók.

NORD hajtóműves motorok csigahajtással – Méretre szabott hajtástechnika

A NORD DRIVESYSTEMS csigakerekes hajtóműveinek erősségei elsősorban azon alkalmazási területeken mutatkoznak meg, amelyek nagy áttételeket igényelnek. A csigakerekes hajtóműves motorjaink ezért optimális megoldást jelentenek az intralogisztika és a csomagolástechnika területén, valamint az élelmiszeriparban.

Négy nyomós ok a NORD csigakerekes hajtóműves motorjai mellett:

  • Robusztus kivitel
    Csigakerekes hajtóműves motorjaink nagymértékben túlterhelhetők.
  • Felhasználóbarát kivitel
    A lemosható (wash-down) kiviteleknek köszönhetően a hajtásrendszerek egyszerűen és hatékonyan tisztíthatók.
  • Korrózióvédelem
    A mélyen a felületbe hatoló védelmet nyújtó nsd tupH felületkezelés megakadályozza a rozsdaképződést.
  • Rugalmasság
    A komponensek moduláris kínálata maximális szabadságot nyújt a felhasználóknak.

A moduláris rendszer a maximális rugalmasság érdekében: Az UNIVERSAL SI csigakerekes hajtómű
Az egyenként specifikus feltételeket támasztó hajtásrendszerek számtalan területen alkalmazhatók. Az UNIVERSAL SI sorozatú csigakerekes hajtóműves motorokkal a komponenseket a követelményeknek megfelelően állíthatja össze.

Az UNIVERSAL csigakerekes hajtóművek meggyőző teljesítménysűrűséget és kis helyigényt nyújtanak. A hajtóműveket igény szerint a nagyon hatékony nsd tupH felületkezeléssel is szállítjuk.

Az alapházzal felszerelt univerzális hajtómű mellett, számos további, egyszerűen konfigurálható alkatrészt is kínálunk. Az egyes komponensek beszerelését is szívesen átvállaljuk ügyfeleinktől.

Tájékozódjon most a moduláris SI csigakerekes hajtóműves motorjainkról!

További részletek

Tiszta ügy: Az UNIVERSAL SMI csigahajtás

A berendezéseknek és komponenseknek kiváltképpen az élelmiszeriparban és a gyógyszergyártás területén könnyen tisztíthatónak kell lenniük. Az SMI sorozatú csigakerekes hajtóműves motorjaink felülete ezért sima.

A hajtóműves motorokat választhatóan IEC- vagy NEMA-motorral vagy kapcsoló nélküli, közvetlenül egybeépített motorral kínáljuk, talpas vagy peremes kivitelben.

BLOKKHÁZAS csigakerekes hajtóműves motorok: Kompakt és hatékony

A NORD mérnökei 1981-ben kifejlesztettek egy blokkházas megoldást, amely valamennyi hajtáselemet egyetlen osztás nélküli házban helyezte el. Akkoriban senki sem sejtette, hogy ebből az építési alakból egyszer világszabvány válik a hajtóműházak vonatkozásában.

A BLOKKHÁZAINK sikere egyszerű: A hajtáselemek kompakt elrendezésének köszönhetően a hajtóműves motorok nagyobb kihajtónyomatékokat érnek el és nagyobb axiális és radiális terhelhetőséget kínálnak. A csigakerekes villanymotorjaink is elérhetők a nevezett építési alakban.

Ezen a helyen arról olvashat, hogy a BLOKKHÁZAS csigakerekes hajtóműveink hogyan teszik optimálissá a francia Chronopost postaszolgáltató logisztikáját.

Az alkalmazáshoz