Élelmiszeripar
Megbízható és biztonságos hajtásmegoldások az élelmiszeriparban
A NORD DRIVESYSTEMS iparág-specifikus és innovatív hajtásmegoldások széles termékkínálatával áll az élelmiszeripari területen működő ügyfelei rendelkezésére.
Ismerjük a vállalkozását és az általa támasztott követelményeket. Az ügyfeleinkkel és partnereinkkel fenntartott hosszú távú együttműködés mellett tesszük le a voksunkat. Bízhat bennünk! Közösen mindent megteszünk annak érdekében, hogy tovább mélyítsük az Ön által képviselt márka elismertségét.
A NORD DRIVESYSTEMS a következőket kínálja:
- Átfogó alkalmazásiterület-ismeret és műszaki támogatás
- Teljes körű hajtásmegoldások egyetlen kézből
- Erős globális jelenlét és szerviz
- Több ezer már működő hajtás az élelmiszeripar és italgyártás területén
- Nagyfokú megbízhatóság, gazdaságosság és hosszú üzemélettartam
- Nemzetközi szabványoknak megfelelő elismert gyártásminőség
Referenced product #1542 doesn't have a SKU!
NORDBLOC.1 homlokkerekes hajtómű
UNIVERSAL SMI csigakerekes hajtómű
Kis zajszintű és sima
Sima felületű szinkronmotorok
Szinkronmotorok
BLOKKHÁZAS kúpkerekes hajtóműves motor
Erős és jól bevált
BLOKKHÁZAS lapos hajtómű
Vékony és nagy teljesítményű
MAXXDRIVE® XC homlokkerekes hajtómű
Ipari hajtómű
NORDAC BASE - SK 180E - Frekvenciaváltó
Kompakt hajtás, legfontosabb hajtásfunkciók
NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó
Egy termék - számos előny
Baader Group
Speciális szétválasztási technológia
A BAADER Group több mint 40 éve fejleszt szétválasztókat az élelmiszeripar számára. A termékkínálatban megtalálhatók csavaros szétválasztók, amelyek fogasláncait a NORD strapabíró homlok-kúpkerekes hajtóműves motorjai hajtják meg.
Ambit Projects
Sokoldalú hajtásrendszerek az élelemiszeriparban
Az angol Ambit Projects gépgyártó mezőgazdasági termékek mosásához használt berendezések működtetésére NORD-hajtásrendszerekkel szereli fel az üzemeit. Az nsd tupH felületkezelés optimális korrózió elleni védelmet nyújt a készülékházaknak.
Arnreiter
Malomipari szállítást végző hajtásrendszerek
Az Arnreiter Mühle GmbH malmaiban robbanás ellen védett NORD-hajtások segítik a gabona és magvak feldolgozását. A szállító- és elosztórendszerekhez használt hajtások megbízhatóan működnek folyamatos üzemben is.
Zotter
„Édes” oldalukat mutató strapabíró hajtásrendszerek
A NORD hajtásai megbízhatóan és különösen biztonságosan végzik a keverési, szállítási, töltési és egyéb feladatokat a Zotter csokoládéüzemében.
Treif élelmiszer-feldolgozó
Intelligens szeletelés/vágás
A Treif Maschinenbau GmbH a világ egyik vezető gyártója az élelmiszerek szeleteléséhez/vágásához használt berendezések területén. A nagyfokú rugalmasság szavatolása érdekében a gépgyártó a NORD hajtástechnológiájára hagyatkozik.
Krijn Verwijs
Sós-tengervizes környezetben megbízhatóan működő korrózióálló hajtásrendszerek
A Krijn Verwijs holland családi vállalkozás az Északi-tenger közvetlen közelében végzi a kagyló- és rákfélék, valamint héjas állatok feldolgozását nedves és sós-tengervizes környezetben. Ez régóta problémát jelentett a hajtásokra nézve. A NORD nsd tupH felületkezelése hozta el számukra a megoldást.
További információkat itt talál: