Élelmiszeripar és italgyártás

Hajtásmegoldások az élelmiszeripar és italgyártás számára

A NORD DRIVESYSTEMS a világ egyik vezető hajtásmegoldás-szállítója az élelmiszeripar és italgyártás területén. Több ezer megvalósított hajtásrendszerrel a háta mögött a NORD átfogó iparági alkalmazási ismeretekkel rendelkezik.

Élelmiszeripar

    Az élelmiszeriparban elterjedt folyamatok által támasztott követelmények jelentősen különbözőek. A NORD számos eltérő hajtóművet ajánl a különböző alkalmazási területek számára. Ezek közé tartoznak a higiénikus és korrózióálló vagy robbanásvédett hajtásmegoldások.

Italgyártás

    A NORD DRIVESYSTEMS méretezhető hajtásmegoldásokat fejleszt és gyárt az italgyártás számára. Az italok feldolgozásától azok palackozásáig és csomagolásáig a NORD valamennyi folyamatfázishoz energiahatékony és nagy teljesítményű hajtásokat kínál.

Hús- és szárnyashús-feldolgozás

    A hús- és szárnyashús-ipar egyre szigorúbb követelményeinek való megfelelés érdekében a NORD egy átfogó higiéniabarát hajtástechnológiai kínálatot fejlesztett ki. A korrózióálló hajtások egyszerűen tisztíthatók és hosszú időn át ellenállnak a tisztításhoz használt savaknak és alkáliáknak.

Sütőipar

    A NORD termékkínálata egyaránt megfelelő a tésztagyártás során jelentkező nagy terheléshez és a tésztalapok precíz kezeléséhez; erről a frekvenciaváltók intelligens zárt hurkú szabályozása gondoskodik. Továbbá, a NORD robbanás ellen védett berendezései tökéletes megbízhatóságot szavatolnak a robbanékony közegekben.

Hal- és tengeri termékek ipar

    A hal- és tengeritermék-feldolgozása mostoha környezeti feltételek között zajlik. A nedves és sós-tengervizes környezet jelentősen csökkenti a festékbevonattal ellátott hajtóművek üzemélettartamát. A NORD nsd tupH felületkezelése korrózióvédelmet biztosít az alumíniumból készült berendezéseknek. Ellenálló, ezért költséghatékony, de erős alternatívát jelent a rozsdamentes acéllal szemben.

Gabonaipar

    A gabonafeldolgozás, így a silók feltöltése és ürítése és a gabona tárolása által támasztott speciális követelmények holisztikus szemléletű megoldásokat igényelnek. A NORD DRIVESYSTEMS egyetlen kézből szállít komplett hajtásmegoldásokat.