Daruk

Hajtásmegoldások darukhoz

A daruk terhek vízszintes és függőleges irányú mozgatására szolgálnak, azaz a működésük legalább két különböző irányban történik. A szóban forgó hajtások elektromosak. Standard módon aszinkronmotorokkal ellátott hajtóműházakat és frekvenciaváltókat [Ed P] alkalmaznak. A világ egyes részein azonban még pólusváltó aszinkronmotorokat is használnak. Darukat iparágak széles körében alkalmaznak. Az iparágtól függően egyre nagyobb az igény a pozicionálásra, lassú indulásra, gördülékeny futásra és futómacskára, valamint fékezésre. A szabványtól függően ez a lehető legnagyobb igénybe vételt jelenti az alkalmazott hajtásrendszer számára. A NORD világszerte nagy tapasztalattal rendelkezik a különböző szabványoknak való megfelelés területén (Európa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 és 13001-2; Észak-Amerika: CMAA 70, 74 és ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; India: IS 3177, 4137).

MAXXDRIVE® XC homlok-kúpkerekes hajtóművek

Ipari hajtómű

  • Teljesítmények: 2.0 - 2,850 HP
  • Forgatónyomatékok: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- és 4-fokozatú
  • Nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással egy részből készülő ház
  • Moduláris és rugalmas tervezés az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Csekély menetzajok

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet

A6035


A6035
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

További információkat itt talál: