Homlok-kúpkerekes hajtómű
Nagyfokú terhelhetőség és hosszú élettartam
A beépített visszafutás-gátlóval ellátott MAXXDRIVE homlok-kúpkerekes hajtóműveink ideális megoldást jelentenek olyan nagy igénybe vételt jelentő alkalmazásokhoz, ahol a motor tengelyétől jobbra helyezkedik el a hajtott tengely.
Homlok-kúpkerekes hajtóművek a NORD-tól
Nagy teljesítmény, nehéz körülmények között is
Nagyfokú terhelhetőség, nagy nyomatékra való képesség és zajszegény futás: Ezek a NORD MAXXDRIVE homlok-kúpkerekes hajtóművei. Az akár 260 000 Nm kihajtónyomatékkal és akár 4000 kW-os teljesítményekkel rendelkező hajtóművek a nagy igénybe vételt jelentő alkalmazásokban is biztosítják a szükséges meghajtást pl. szállítószalagok, elegyítők, keverőművek, extrúderek, dobok és malmok esetében.
MAXXDRIVE homlok-kúpkerekes hajtóműveink 2-, 3- és 4-fokozatú kivitelben elérhetők. A fogazások minőségi szerszámacél-ötvözetekből készülnek és betétedzettek.
Miért a MAXXDRIVE homlok-kúpkerekes hajtóművek?
- Teljesítmény
A hajtóművek akár 260 000 Nm nyomatékot és akár 4000 kW teljesítményt nyújtanak. - Rugalmasság
Homlok-kúpkerekes ipari hajtóműveink mind a hat oldalon kényelmesen szerelhetők. - Élettartam
A BLOKKHÁZ megoldásunk alkalmazásának köszönhetően nagyobb gördülőcsapágyakat tudnunk használni, amelyek hosszabb hajtómű-élettartamot garantálnak.
A NORD homlok-kúpkerekes hajtóművei nem keveset bírnak
Az immáron világszabvánnyá vált BLOKKHÁZUNKNAK köszönhetően a homlok-kúpkerekes hajtóműveink nagy axiális és radiális terhelhetősége következtében optimálisan képesek felvenni az üzem során jelentkező terheléseket. A BLOKKHÁZAS konstrukció előnyei ezen felül a hajtóművek különösen kis zajszintű működésében is megmutatkoznak.
A MAXXDRIVE homlok-kúpkerekes hajtóművei egybeépített, könnyen hozzáférhető visszafutás-gátlóval rendelkeznek, amely egyszerű forgásirányváltást tesz lehetővé.
Többet szeretne megtudni a homlok-kúpkerekes ipari hajtóműveinkről?
Nagyobb gördülőcsapágyak – hosszabb élettartam
Mivel a homlok-kúpkerekes hajtóműveinkhez a jól bevált BLOKKHÁZAS konstrukciót alkalmazzuk, viszonylag nagyméretű gördülőcsapágyakat tudunk a hajtóművekbe építeni. A csapágyak a kisebb méretűekhez képest jelentősen hosszabb élettartammal büszkélkedhetnek. A hajtóművek hosszabb élettartamának további oka a tengelyek és fogaskerekek precíz csapágyazása, amit szintén a BLOKKHÁZ tesz lehetővé.