ÚJ

IE5+ szinkronmotorok (TEFC)

Hatékony és kompakt

  • Teljesítmények: 0.5 HP - 5.00 HP
  • Az energiahatékonyság következő fokozata: IE5+
  • Globális engedélyek és elfogadottság
  • Globális engedélyek és elfogadottság
  • Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban
  • Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban

A NORD új IE5+ szinkronmotorjai saját gyártásban készülnek az intralogisztikában, valamint az italgyártásban és élelmiszeriparban való használatra. A nagyfokú korrózióállóságot és egyszerű tisztítást kínáló motorjainkat a minimális helyigény, a kompakt és higiénikus kivitel jellemzi. Az állandó mágneses szinkronmotor (PMSM) opcionálisan IP 69K kivitelben is elérhető. A motorba integrált jeladó standard felszereltségnek minősül, a beépített mechanikus fék opcionális. A motor alkalmazásával a változatok száma és az üzemi költségek csökkenthetők. Emellett a NORD termékkínálatának valamennyi hajtóművével és frekvenciaváltójával kompatibilis.

  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Flexible motor mounting: Direct mounting, NEMA, IEC
  • Constant high efficiency over then entire adjustment range