Hal- és tengeri termékek ipar

Tartós megoldások tengeri termékek feldolgozásához

A vízzel – édessel és sóssal egyaránt – állandó tényezőként kell számolni a halfeldolgozásban. Az alkalmazott hajtástechnológiának különösen ellenállónak kell lennie. A NORD felületkezeléssel ellátott nagy teljesítményű, kis súlyú és költséghatékony alumíniumhajtásai jó alternatívát jelentenek a rozsdamentes acéllal szemben. Az önleeresztő mechanizmussal készülő hajtóműves motorok és decentralizált frekvenciaváltók tisztítása egyszerű.

Sima felületű motorok

Aszinkronmotorok

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 3 HP
  • Globális engedélyek és jóváhagyások

NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó

Egy termék - számos előny

  • Védettség: IP20
  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettségi osztály: IP 20
  • Többprotokollos Ethernet-interfész
  • USB-interfész a feszültségmentes paraméterezéshez
  • Több jeladót támogató interfész a többtengelyes üzemhez

Krijn Verwijs

Sós-tengervizes környezetben megbízhatóan működő korrózióálló hajtásrendszerek

A Krijn Verwijs holland családi vállalkozás az Északi-tenger közvetlen közelében végzi a kagyló- és rákfélék, valamint héjas állatok feldolgozását nedves és sós-tengervizes környezetben. Ez régóta problémát jelentett a hajtásokra nézve. A NORD nsd tupH felületkezelése hozta el számukra a megoldást.

További információkat itt talál: