Sütőipar

Testre szabott hajtásmegoldások a sütőiparban

A sütés számos egymáshoz kapcsolódó összetett folyamatból áll, és még napjainkban is jellemző rá a hagyományos kézműipari jelleg. A NORD DRIVESYSTEMS ezért testre szabott megoldásokat kínál mind a kézműves pékségeknek, mind pedig az ipari gyártósorokat működtető ügyfeleinek. Kiváltképpen a sütőipar számára kínálunk olyan megoldásokat, mint a megerősített tengelycsapágyazás keverőhajtások esetében, illetve a nagy dinamikájú és pozicionáló szíjhajtások. A poros környezetben alkalmazható hajtásaink robbanásvédett változatban is elérhetők.

MAXXDRIVE® XC homlok-kúpkerekes hajtóművek

Ipari hajtómű

  • Teljesítmények: 2.0 - 2,850 HP
  • Forgatónyomatékok: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- és 4-fokozatú
  • Nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással egy részből készülő ház
  • Moduláris és rugalmas tervezés az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Csekély menetzajok

Sima felületű motorok

Aszinkronmotorok

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 3 HP
  • Globális engedélyek és jóváhagyások

Porrobbanás elleni védelem

Robbanás ellen védett motorok

  • Teljesítmények: 0,12–22 kW
  • Hatásfokosztályok: IE1 és IE2

NORDAC BASE - SK 180E - Frekvenciaváltó

Kompakt hajtás, legfontosabb hajtásfunkciók

  • Teljesítménytartomány: 0,25–2,2 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66
  • Falra és motorra szerelhető

NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó

Egy termék - számos előny

  • Védettség: IP20
  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettségi osztály: IP 20
  • Többprotokollos Ethernet-interfész
  • USB-interfész a feszültségmentes paraméterezéshez
  • Több jeladót támogató interfész a többtengelyes üzemhez

Arnreiter

Malomipari szállítást végző hajtásrendszerek

Az Arnreiter Mühle GmbH malmaiban robbanás ellen védett NORD-hajtások segítik a gabona és magvak feldolgozását. A szállító- és elosztórendszerekhez használt hajtások megbízhatóan működnek folyamatos üzemben is.

Zotter

„Édes” oldalukat mutató strapabíró hajtásrendszerek

A NORD hajtásai megbízhatóan és különösen biztonságosan végzik a keverési, szállítási, töltési és egyéb feladatokat a Zotter csokoládéüzemében.

További információkat itt talál: