Újdonságok –
Alternatíva a rozsdamentes acél motorokkal szemben a lemosható területre
Az új nsd tupH felületkezeléssel ellátott energiahatékony IE5+ motorok egyértelmű előnyöket kínálnak az élelmiszeripar és italgyártás területén működő eredetiberendezés-gyártóknak (OEM) és végfelhasználóknak. A motorok tiszták, tartósak és egyszerűen tisztíthatók, teljesen új szintre emelik a hatékonyság fogalmát és a technológiai ráfordítás, illetve a tulajdonlás teljes költsége (TCO) tekintetében is számos előnyt kínálnak.

Bargteheide, 2020-08-24
A NORD DRIVESYSTEMS hajtóműből és frekvenciaváltóból álló rendszermegoldásaként, az új IE5+ szinkronmotorok a lemosható kivitelüknek köszönhetően jól alkalmazhatók az élelmiszeriparban és italgyártásban. Ideális megoldást nyújtanak a higiénia szempontjából érzékeny, illetve nagy igénybe vételt jelentő környezetekben, hiszen egyszerűen tisztíthatók és korrózióállóak. Opcionálisan nsd tupH felületkezeléssel és IP 69K védettséggel is elérhetők. Az új motor hűtéssel készül, a felülete sima, magától szárad és higiénikus. Járulékosan elérhető mellé egy integrált jeladó és egy integrált mechanikus tartófék.
Az új IE5+ szinkronmotorok által nyújtott hatékonyság - amelyet széles nyomatéktartományban képesek magas szinten fenntartani - lényegesen meghaladja az IE5 hatékonysági osztályra vonatkozó követelményeket. Ez ideális megoldássá teszi őket a részleges terhelési tartományban való működtetésre. A változatok száma és az üzemeltetési költségek ily módon csökkenthetők. Az új IE5+ motor moduláris rendszerként jól kombinálható a NORD hajtásegységeivel és hajtáselektronikájával.
Az új IE5+ motor használatával a felügyeletre fordított költségek minimálisra szoríthatók, a gyártási, logisztikai, tárolási és szervizelési folyamatok áramvonalasíthatók, és létrehozható egy testre szabott, kis számú változatot magába foglaló megoldás. Az új NORD új IE5+ motorok generációjának beszerzése rövid időn belül megtérül. A tulajdonlás teljes költsége (TCO) szintén jelentősen csökken.