Újdonságok –
nsd tupH felületkezelés – a rozsdamentes acél alternatívája
A NORD által kínált nsd tupH felületkezelés kiemelkedő korrózió elleni védelmet nyújt a lemosható (wash-down) alumíniumöntvény házakban helyet foglaló hajtóműveknek, sima felületű motoroknak, frekvenciaváltóknak és motorindítóknak. A hajtások egyszerűen tisztíthatók, és nagymértékben ellenállóak a savakkal és alkáliákkal szemben.

Bargteheide, 2020-05-20
A NORD DRIVESYSTEMS nsd tupH felületkezelési technológiája olyan védőréteget képez, amely tartósan a hordozóanyagra tapad. A festékbevonattal ellentétben a bevonat nem pattogzik le, és leválásával sem kell számolni. Az esetleges felületsérülés lokalizált marad, és nem terjed tovább. A felületkezelt házak még nagynyomású mosókkal és agresszív anyagokkal is tisztíthatók. Az nsd tupH hajtásegységek hatékony alternatívái a festett hajtóműves motoroknak és azok rozsdamentes acél változatainak. A mindössze néhány változatban elérhető rozsdamentes acél hajtóművekkel ellentétben, az nsd tupH felületkezelés a NORD szinte valamennyi alumíniumból készült terméke (hajtásegységek, sima felületű motorok, hajtáselektronika) esetében lehetséges. Az FDA Title 21 CFR 175.300 követelményeinek megfelelő nsd tupH felületkezeléssel ellátott NORD-hajtások az élelmiszeripar területén is alkalmazhatók.