Újdonságok –
Energiahatékonyság és a változatok számának csökkentése
A NORD DRIVESYSTEMS LogiDrive rendszermegoldásán alapuló egyénre szabott hajtásmegoldások optimális kompromisszumot jelentenek az energiahatékonyság és a változatok számának csökkentése között. A megoldások már bizonyítottak a nagyszámú hajtásegység telepítésével járó, nagy repülőtéri és csomagkezelő központokban megvalósuló intralogisztikai projektekben.

Bargteheide, 2020-01-13
A NORD DRIVESYSTEMS egyénre szabott hajtásmegoldásokat hoz létre az energiahatékony, kis szervizigényű és standardizált moduláris rendszerű LogiDrive-megoldáson alapuló intralogisztikai alkalmazásokhoz. A LogiDrive-hajtásegységeket egy 5,5 kW névleges teljesítményű IE4-szinkronmotor , egy kétfokozatú homlok- kúpkerekescsigakerekes hajtómű és egy, a motor közelébe szerelt NORDAC LINK frekvenciaváltó alkotja. A rendszer moduláris felépítésű, így a hajtástechnológia valamennyi komponense egyedileg szervizelhető. A NORD DRIVESYSTEMS legújabb IE5+ szinkronmotorjával a LogiDrive-megoldás energiahatékonysága és a változatok száma tovább optimalizálható.
Optimális energiahatékonyság és a változatok számának csökkentése
Egy, a legenergiahatékonyabb üzemi pontokra tervezett hajtásokat tartalmazó rendszer összeállítása optimális beruházási költségeket és a hatékonysági osztályuktól függetlenül viszonylagos energiahatékonysággal működő motorokat eredményez. Ebből a célból sok különböző változatot kell menedzselni és szervizelni a rendszer teljes életciklusán át. A változatok száma csökkentésének célja a rendszerek által igényelt áttételek és nyomatékok gazdaságos biztosítása a hajtásváltozatok minimális száma mellett. A változatok csökkentése megvalósítható úgy, hogy mindössze egyetlen hajtóművesmotor- és frekvenciaváltó méretet használnak egy meghatározott áttétel- és terhelési tartományban. A frekvenciaváltó által vezérelt hajtásegység ily módon biztosítja a kisebb teljesítményigényekhez és egyéb sebességtartományokhoz szükséges üzemi pontokat.