Újdonságok –
Biztonságos, megbízható és rugalmas: Hajtóművek extruder karimával
A NORD DRIVESYSTEMS tovább bővíti a moduláris felépítésű ipari hajtóműveit extruder karimákkal a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz. Közel minden elterjedt csatlakozási méret egyszerű adaptálásához a karimák és tengelyek az ügyfél igényeire szabhatók.
Bargteheide, 2017-12-28
Az 5 – 11 építési nagyságú, 15 kNm – 80 kNm névleges nyomatékú ipari hajtóművekhez a NORD több extruder karimát biztosít. A megfelelően méretezett és hosszú élettartamú nyomócsapágyak biztonságosan felfogják a folyamaterőket. A berendezésgyártók és a műanyag-feldolgozó ipar a karimák segítségével különösen biztonságossá, megbízhatóvá és rugalmassá teheti az alkalmazott hajtásait. A NORD ipari hajtómű választéka számos lehetőséget kínál be- és kihajtótengelyekhez, felszerelési módokhoz, tömítésekhez és a termikus felügyelethez.