Újdonságok –
A hatékony energiatakarékos motorok következő generációja
A NORD DRIVESYSTEM új, lényegesen nagyobb energiahatékonyságot kínáló IE5+ szinkronmotorja a LogiDrive-rendszer standardizált hajtóműves motor változatait egészíti ki, és kiváltképpen alkalmas a változatok számának csökkentésére. Az IE5+ szinkronmotor különösen jól alkalmazható az intralogisztika területén.

Bargteheide, 2020-02-24
Az energiahatékony, állandó mágnessel rendelkező szinkronmotor legújabb generációja az aktuális IE4-sorozatnál lényegesen kisebb veszteséggel működik. A hűtés nélküli sima motor olyan nagy hatékonyságra képes, amely egy széles nyomatéktartományban – jelenleg – jelentősen meghaladja az IE5 hatékonysági osztály követelményeit, és optimális megoldást jelent részleges terhelésnél. A kisméretű IE5+ motor nagy teljesítménysűrűséget nyújt kisebb szerelésihely-igény mellett; első körben a 0,35–1,1 kW-os teljesítménytartományhoz megfelelő méretben kerül bevezetésre, 1,6–4,8 Nm közötti állandó nyomatékkal és 0–2100 min-1 közötti sebességekkel. A motor közvetlenül vagy a NEMA-, ill. IEC-szabvány szerint szerelhető. Opcionálisan elérhető mellé egy integrált jeladó és egy integrált mechanikus fék.
A széles sebességtartományban megvalósuló állandó nyomatéknak köszönhetően az IE5+ motorok lehetővé teszik a változatok célzott csökkentését. Ez minimálisra csökkenti a felügyeleti költségeket, áramvonalasabb gyártási, logisztikai, tárolási és szervizfolyamatokat tesz lehetővé. Az ú IE5+ motorok generációja a változatok lehetséges csökkentésén túl egyesíti magában a moduláris rendszerek és a nagyobb hatékonyság előnyeit, és rövid távon megtérül. A 2020 második negyedévétől elérhető új IE5+ motor moduláris rendszerként jól kombinálható a NORD hajtásegységeivel és hajtáselektronikájával.