Újdonságok –
Megelőző jellegű karbantartási megoldások a NORD-tól
A gyár és a berendezések üzembiztonságának és hatékonyságának optimalizálása érdekében a NORD DRIVESYSTEMS hajtásmegoldásaival a hajtás- és állapotadatok rendszeresen vagy folyamatosan rögzíthetők. Az információkat alapul véve, megelőző jellegű karbantartási megoldások dolgozhatók ki.

Bargteheide, 2020-01-27
A megelőző jellegű karbantartás célja a berendezések proaktív karbantartása és a változások korai azonosítása, ezzel az állásidők csökkentése és a teljes gyár hatékonyságának növelése. Az időalapú karbantartást felváltja az állapotorientált karbantartás. A nem megengedett üzemállapotok korai azonosításával és elkerülésével megelőzhetők a nem tervezett állásidők és géphibák. A megelőző jellegű karbantartás valóságos hajtás- és folyamatadatokon alapuló, tervezhető gép- és berendezés-állásidőket tesz lehetővé. A NORD DRIVESYSTEMS olyan hajtásalapú megközelítést alkalmaz, amelyben intelligens algoritmusok és virtuális érzékelők az állapotfigyelésből származó információkat szolgáltatnak a megelőző jellegű karbantartás számára. Egy példa erre az olajcsere virtuális olajhőmérsékleten alapuló optimális idejének érzékelők nélküli meghatározása. Ez azon a tényen alapul, hogy az olaj hőmérséklete kulcsszerepet játszik a hajtóművek kopásában. Ennek az információnak és a hajtásegység-paramétereknek és más meghatározott üzemi paramétereknek a segítségével precízen meghatározható az olajcsere ideje.