Újdonságok –
A NORD hajtások energiatörténelmet írnakír
A svájci Chur szennyvíztisztító telepén üzembe helyezett NORD hajtástechnológia mozgatja a világ első összehajtható napelemes tetőjét. Az integrált PLC-nek köszönhetően, a NORD DRIVESYSTEMS frekvenciaváltói számos intelligens vezérlőmegoldás megvalósításához használhatók – ezt egy svájci start-up vállalat, a dhp technology is ékesen bizonyítja ennek a projektnek a keretében.

Bargteheide, 2020-01-06
A Chur városában levő szennyvíztisztító telepen található 5800 m2 területű összehajtható napelemes tető alatt helyezkednek el az előtisztítást, a másodlagos (biológiai) tisztítást és a tisztítás harmadik fokát végző medencék. A 2120 modul éves szinten 550 000 kW elektromos áramot termel, ami hozzávetőleg megfelel az üzem által felhasznált energia 20%-ának. A robusztus kötélvontatási technológiát használó napelemek automatikusan szétnyílnak, amint reggel az első napsugarak áthatolnak a felhőkön. Este naplementekor, vagy ha hóesés, vihar vagy jégeső közeledik, a tető moduljai visszatérnek biztonságos parkolópozíciójukba. Az összehajtható tetőpanelek kihúzását és bevonását a NORD intelligens decentralizált hajtásai végzik. A tény, hogy a frekvenciaváltók közvetlenül a motorokra szerelve kaptak helyet, jelentősen leegyszerűsíti a telepítésüket. A hajtásba integrált PLC lehetővé teszi, hogy egy autonóm működési funkcióval bevonhatók legyenek a szétnyíló tetőt alkotó modulok csoportjai a „garázsba”, valahányszor kommunikációs hiba lép fel. A hajtásmegoldás legfontosabb elemeként, ez jelentősen maximalizálja a rendszer üzembiztonságát.