Újdonságok –
Robosztus hajtómű a nagy teljesítményű keveréshez – Megerősített csapágyazású hajtásmegoldások a NORD-tól
A NORD DRIVESYSTEMS megerősített csapágyakkal és nagyobb csapágytávolsággal rendelkező megbízható hajtástechnológiát kínál a feldolgozóipar számára. Ezen jellemzőkkel maximális radiális és axiális teherkapacitás és hosszabb üzemi élettartam szavatolható a hajtóműveknek.

Bargteheide, 2019-07-03
A keverők természetüknél fogva a hajtóművek nagyobb radiális és axiális terhelését eredményezik. A NORD DRIVESYSTEMS nagy teljesítményű és nagy hatékonyságú alkalmazásspecifikus lehetőségeket kínál. Ezek közé tartoznak a nagyobb csapágytávolsággal és megerősített csapágyakkal rendelkező keverőváltozat (VL2 csapágy), valamint az olajcsepp-felfogó lemezzel és szivárgásjelzővel vagy olajérzékelővel ellátott járulékos Drywell-kivitel (VL3 csapágy). A VL2 és VL3 változatoknál a szerelékek megnövelik a csapágytávolságot. Nincs szükség nagyobb hajtóműre váltásra, így költségek sem merülnek fel. A NORD emellett szándékosan túlméretezett csapágyakat is kínál a keverőkben való használathoz.