Újdonságok –
A NORD az airport Europe kiállításon
A NORD DRIVESYSTEMS részt vesz a 2019. október 8–11. között Münchenben megrendezésre kerülő inter airport Europe kiállításon. A világ vezető repülőtéripari vásáron a NORD hajtásmegoldásokat mutat be a hálózatba kapcsolt repülőtér számára. Ezek közé tartoznak a legújabb energiahatékony szinkronmotorok, a kapcsolószekrénybe szerelhető, jövőbiztos inverterek, valamint egy, a NORD-hajtásrendszerekhez kifejlesztett vezeték nélküli és mobil szervizeszköz.
Bargteheide, 2019-10-08
A NORD egy – a termékkínálatában abszolút innovációnak számító – legújabb generációs, energiahatékony, állandó mágnessel rendelkező szinkronmotorral jelentkezik, amely az aktuális IE4-sorozatnál lényegesen kisebb veszteséggel működik. A kisméretű, szellőzés nélküli sima motor olyan nagy hatékonyságra képes, amely egy széles nyomatéktartományban – jelenleg – jelentősen meghaladja az IE5 hatékonysági osztály követelményeit, és optimális megoldást jelent intralogisztikai alkalmazások esetében, így például a repülőtereken működő poggyászkezelő rendszereknél . A nagy teljesítménysűrűséget kínáló IE5+ motort első lépésben a kisebb, 0,25–1,1 kW közötti teljesítménytartományhoz megfelelő méretben vezetik be 2020 második negyedévében.
Optimális teljesítmény a kapcsolószekrényben
A NORDAC PRO SK 500P frekvenciaváltó a NORD DRIVESYSTEMS újgenerációs frekvenciaváltóinak első tagja. A készülék a legújabb komponenstechnológiát alkalmazza, és kimagasló funkcionalitást, csatlakoztathatóságot és moduláris felépítést kínál. A standard CANopen-interfész mellett, egy ipari Ethernet multi chip biztosítja a legfontosabb valós idejű Ethernet-szabványok egyetlen interfésszel való használatát.
Mobil használatot nyújtó megoldás
A
NORDCON APP és a NORDAC ACCESS BTmobil Bluetooth-csatlakozást nyújtó eszköz
segítségével a NORD létrehozott egy, az összes NORD elektronikus komponenshez használható mobil üzembe helyezési és szervizelési megoldást. A megoldás a NORD-hajtásrendszerek elemzésére, felügyeletére és paraméterezésére szolgál. A műszerfalalapú vizualizáció segítségével hajtásfelügyelet és hibadiagnosztika végezhető.