Újdonságok –
A NORD az intelligens gyártási megoldások SPS kiállításán
A NORD DRIVESYSTEMS 2019. november 26. és 28. között ismét új termékekkel jelentkezik a nürnbergi SPS kiállításon. A kiállítás középpontjában az IE4 szint követelményeit jelentősen meghaladó energiahatékony szinkronmotorok legújabb generációja és a jövőbiztos frekvenciaváltók állnak.

Bargteheide, 2019-11-26
Ebben az évben a NORD DRIVESYSTEMS egy energiahatékony, állandó mágnessel rendelkező szinkronmotorral jelentkezik, amely az aktuális IE4-sorozatnál lényegesen kisebb veszteséggel működik. A kisméretű, hűtés nélküli sima motor olyan nagy hatékonyságra képes, amely egy széles nyomatéktartományban – jelenleg – jelentősen meghaladja az IE5 hatékonysági osztály követelményeit, és optimális megoldást jelent intralogisztikai alkalmazások esetében és részleges terhelésnél.
A NORDAC PRO SK 500P frekvenciaváltó a NORD DRIVESYSTEMS újgenerációs frekvenciaváltóinak első tagja. A készülék a legújabb komponenstechnológiát alkalmazza, és kimagasló funkcionalitást, csatlakoztathatóságot és moduláris felépítést kínál. A standard CANopen-interfész mellett, egy ipari Ethernet multi chip biztosítja a legfontosabb valós idejű Ethernet-szabványok egyetlen interfésszel való használatát. A továbbfejlesztett jellemzőkön és teljesítményen felül, a frekvenciaváltók új generációja a bevált NORDAC paraméterszerkezetet használja, és fizikailag, illetve funkció tekintetében is lefelé kompatibilis a többi frekvenciaváltóval.
A NORD DRIVESYSTEMS kiállítását az SPS 3A csarnokának 465-ös standján találja. Ez lesz az első alkalom, hogy a 3A csarnoknak külön bejáratot alakítanak ki, amely a transzfert végző buszokkal is elérhető!