Újdonságok –
ÚJ NORD DRIVESYSTEMS HAJTÁSMEGOLDÁSOK AZ SPS KIÁLLÍTÁSON
A nürnbergi SPS kiállításon bemutatott új elektromos motorok jelentették az egyik látványosságot a NORD DRIVESYSTEMS standján. A látogatók megismerkedhettek a lényegesen nagyobb energiahatékonyságot kínáló új IE5+ szinkronmotorral és a számos részletükben optimalizált IE3-aszinkronmotorokkal.

Bargteheide, 2020-01-09
Az energiahatékony, állandó mágnessel rendelkező szinkronmotor legújabb generációja az aktuális IE4-sorozatnál lényegesen kisebb veszteséggel működik. A hűtés nélküli sima motor olyan nagy hatékonyságra képes, amely egy széles nyomatéktartományban – jelenleg – jelentősen meghaladja az IE5 hatékonysági osztály követelményeit, és optimális megoldást jelent részleges terhelésnél. Az első körben a 0,25–1,1 kW-os teljesítménytartományban bevezetésre kerülő kisméretű IE5+ motor nagy teljesítménysűrűséget nyújt kisebb szerelésihely-igény mellett.
A már bizonyított IE3-aszinkronmotorjait a NORD számos szempontból, így az elektromos motorok funkciói, szerelése és működése vonatkozásában továbbfejlesztette. A motorok elektromos jellemzői és külső mérete nem változott. Az új IE3-aszinkronmotorok problémamentesen, beállítás nélkül használhatók már meglevő, NORD IE3-motorokat magukba foglaló alkalmazásokhoz.